Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Waterdistributie

Bekijk de meetpunten en onze geselecteerde instrumenten voor het waterdistributieproces

F F F T P A Cond F P L LS T LS F P A TOC A TOC C - 水ディストリビューション WFI タンク WFI 水 熱交換器 蒸気 WFI ユーザー3 WFI ユーザー2 WFI ユーザー1 復水 回収ライン C - Wasserverteilung WFI Tank WFI Zulauf Wärmetauscher Dampf WFI Ver-braucher 3 WFI Ver-braucher 2 WFI Ver-braucher 1 Kondensat Rücklauf C - Water distribution WFI tank WFI water Heat exchanger Steam WFI User 3 WFI User 2 WFI User 1 Condensate return
Point of use
Point of use
Point of use
Loop temperature
Loop flow line pressure
Water loop conductivity
Inlet loop
Water tank pressure
Water tank level measurement
Water tank maximum level detection
Water tank temperature
Water tank minimum level detection
Return loop
Loop return flow pressure
C1-14 - Analysis
B1-13 Analysis
Meetpunt Product Alternatieven
Stroom meting in: Point of use

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • High reproducibility over a large flow range
  • Low conductivity

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Stroom meting in: Point of use

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • High reproducibility over a large flow range
  • Low conductivity

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Stroom meting in: Point of use

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • High reproducibility over a large flow range
  • Low conductivity

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Temperatuur meting in: Loop temperature

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Installation in thermowell
  • Easy calibration
  • Long-term stability
  • Linearity over the measurement range

Technische eisen:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. sanitization temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Druk meting in: Loop flow line pressure

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • Fast temperature compensation after santization

Technische eisen:

  • Measuring task: Pressure
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. sanitization temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Water loop conductivity

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability (CIP/SIP), no dead legs
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • USP <645> functionality
  • Low range, non-temperature-compensated

Technische eisen:

  • Measuring task: Conductivity
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Stroom meting in: Inlet loop

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • High reproducibility over a large flow range
  • Low conductivity

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Druk meting in: Water tank pressure

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • Fast temperature compensation after santization

Technische eisen:

  • Measuring task: Pressure
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. sanitization temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Niveau meting in: Water tank level measurement

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • No interaction with sprayball operation

Technische eisen:

  • Measuring task: Continuous / Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Niveau meting in: Water tank maximum level detection

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • Fast temperature compensation after santization
  • High reliability
  • Safety Integrity Level (optional)

Technische eisen:

  • Measuring task: Point Level / Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Temperatuur meting in: Water tank temperature

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • Installation in thermowell
  • Easy calibration
  • Long-term stability
  • Linearity over the measurement range

Technische eisen:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. sanitization temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Niveau meting in: Water tank minimum level detection

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • Fast temperature compensation after santization
  • High reliability
  • Safety Integrity Level (optional)

Technische eisen:

  • Measuring task: Point Level / Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Stroom meting in: Return loop

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • High reproducibility over a large flow range
  • Low conductivity

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Druk meting in: Loop return flow pressure

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Design according to ISPE "Water and Steam Systems"
  • Fast temperature compensation after santization

Technische eisen:

  • Measuring task: Pressure
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. sanitization temperature: 80°C (176°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: C1-14 - Analysis

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Algemene eisen:

    Technische eisen:

      Analyse meting in: B1-13 Analysis

      Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

      Algemene eisen:

        Technische eisen:

          Industriële werknemers die instrumenten en leidingen inspecteren in de controlekamer van een procesinstallatie.

          Belangrijkste uitdagingen op het gebied van instrumentatie voor het waterdistributieproces

          Distributiesystemen voor farmaceutisch water, zoals gezuiverd water (PW) en water voor injectie (WFI), moeten voldoen aan strenge GMP- en ASME BPE-eisen, waarbij de instrumentatie moet zorgen voor een continue bewaking van de kritische procesparameters, met behoud van de hygiënische en microbiologische integriteit. In tegenstelling tot conventionele utiliteitswatersystemen wordt van de instrumenten verwacht dat ze uiterst nauwkeurige metingen leveren bij extreem lage geleidbaarheidswaarden, een gevalideerde werking ondersteunen, bestand zijn tegen CIP-/SIP-cycli en traceerbare gegevens leveren om te voldoen aan de regelgeving.

          • Bestrijding van micro-organismen: voorkomen van biofilmvorming en het opsporen van omstandigheden die de groei van micro-organismen bevorderen.
          • Monitoring van de waterkwaliteit: betrouwbare meting van geleidbaarheid, TOC en andere cruciale kwaliteitskenmerken.
          • Waarborging van doorstroming en circulatie: handhaven van gevalideerde stroomsnelheden en het elimineren van stilstaande zones.
          • Integratie van hygiënische sensoren: installeren van instrumenten zonder dode leidingdelen en tegelijkertijd zorgen voor CIP/SIP-compatibiliteit.
          • Gegevensintegriteit en naleving: zorgen voor traceerbaarheid van kalibraties, auditklare gegevens en naleving van de GMP-voorschriften.
          Highlights uit ons assortiment

          Ontdek onze innovaties voor uw waterzuiveringsproces

          /
          FAQ's

          Veelgestelde vragen over het waterdistributieproces