Industriële gasanalyzers en complete meetsystemen voor procesregeling en emissiebewaking. De productreeks omvat tevens deeltjesmetingen, digitale oplossingen en tunnelmonitoring.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Gebruik de productzoeker om een eerste selectie te maken. Neem voor complexe meetpunten of complete systemen contact op met onze specialisten op het gebied van gasanalyse.
Betrouwbare metingen in alle processen en de gehele infrastructuur
Van gassamenstelling en -concentratie tot stofniveaus, zichtbaarheid en rookdetectie: betrouwbare meetwaarden ondersteunen procesregeling, emissiemonitoring, productkwaliteit en installatieveiligheid. Ons assortiment omvat gasanalyzers en complete meetsystemen, stof- en deeltjesmetingen, het verzamelen van emissiegegevens, toestandsbewaking en sensoren voor tunnelbewaking.
Voordelen van onze oplossingen voor industriële gasanalyse
Efficiënte procesregeling: Continu gemeten waarden vormen de basis voor het aansturen van processen, het verbeteren van de productopbrengst en het waarborgen van een constante productkwaliteit.
Betrouwbare meetresultaten: De meettechnologie en het complete meetsysteem worden afgestemd op de meetopdracht, de gassamenstelling en de omstandigheden op het meetpunt.
Veiligheid voor de installatie en naleving van milieuwetgeving: Door continue monitoring worden kritieke gasconcentraties vastgesteld en worden de meetwaarden en emissiegegevens geleverd die nodig zijn voor een veilige bedrijfsvoering en een gedocumenteerde naleving van de voorschriften.
Hoge systeembeschikbaarheid: Zelfcontrole, interne referentiecontroles, vervangbare modules en diagnose op afstand helpen onderhoudsbehoeften vroegtijdig op te sporen en downtime te beperken.
Eenvoudige integratie en inbedrijfstelling: Gestandaardiseerde interfaces en vooraf geïnstalleerde, onderling gekoppelde en in de fabriek geteste systemen verminderen het installatiewerk en vereenvoudigen de inbedrijfstelling ter plaatse.
Lage levenscycluskosten: Weinig onderhoud, minder verbruiksartikelen, modulaire onderdelen en condition-based onderhoud kunnen de exploitatiekosten gedurende de levensduur verlagen.
Een gasanalyzer kiezen: waar het op aankomt bij het meetpunt
Bij het kiezen van de juiste industriële gasanalyzer moet eerst worden gekeken naar de te meten gascomponenten en concentratiebereiken. De gasmatrix en de omstandigheden bij het meetpunt – waaronder temperatuur, druk, vochtigheid, stofbelasting en corrosieve, giftige of brandbare bestanddelen – bepalen welk meetprincipe en welk systeemontwerp geschikt zijn.
Afhankelijk van de toepassing kan de meting rechtstreeks in het proces plaatsvinden met een in-situ-analyzer of in een extractiesysteem. Wanneer een monster wordt afgenomen, moeten de bemonstering en de gasbehandeling ervoor zorgen dat de relevante gascomponenten tot aan de analyse behouden blijven. Dit bepaalt of een warm/nat- of koud/droog-systeem nodig is.
De installatievoorwaarden, de vereisten voor gevaarlijke omgevingen, de interfaces en het onderhoudsconcept maken de specificatie compleet. De uiteindelijke oplossing kan bestaan uit een op zichzelf staande analyzer, een modulair systeem of een compleet meetsysteem dat is afgestemd op de toepassing.
Industriële gasanalyse in verschillende industrieën
Dezelfde analysetechnologieën vervullen per industrie verschillende rollen. Chemische fabrieken en raffinaderijen maken gebruik van online-analyse voor closed-loop regeling, productkwaliteit en het vroegtijdig opsporen van onveilige gassamenstellingen. Bedrijven in de mijnbouw-, mineralen- en metaalindustrie maken gebruik van gasanalyse om processen en emissies bij het calcineren, smelten en sinteren te monitoren, wat bijdraagt aan de naleving van milieuwetgeving en de procesveiligheid. Power en afvalenergiecentrales meten in verschillende fasen - van verbranding en rookgasbehandeling tot het uiteindelijke meetpunt voor emissies. Op schepen heeft het systeem bovendien te maken met trillingen, beperkte onderhoudsmogelijkheden, wisselende bedrijfsomstandigheden en goedkeuringsvereisten voor de scheepvaart.
Procesgasanalyse voor procesregeling, productkwaliteit en installatieveiligheid
Procesgasanalyzers leveren realtime-gegevens op punten waar een later laboratoriumresultaat te laat zou komen. Hun meetwaarden kunnen in het besturingssysteem worden geïntegreerd om een reactie, verbrandingsfase of gasbehandelingsstap tijdens het proces aan te passen. Met dezelfde technologie kan de kwaliteit van grondstoffen en producten worden gecontroleerd of kunnen veiligheidsrelevante veranderingen in de gassamenstelling worden gedetecteerd.
De vereiste configuratie kan bestaan uit één enkel in-situ-instrument, een modulaire extractieanalyzer of een compleet gasanalysesysteem met bemonsterings-, conditionerings- en regelapparatuur. De analysemethode, procesaansluiting, behuizing, interfaces en het ontwerp voor explosiegevaarlijke omgevingen worden gezamenlijk gekozen. Hierdoor kan de oplossing de stroom en de taak op elkaar afstemmen zonder een systeemscope toe te voegen die de applicatie niet nodig heeft.
Continue emissiebewaking: de volledige meetketen is van belang
Emissiemonitoring geeft antwoord op een andere vraag: wat verlaat de fabriek, en hoe moet dat worden gedocumenteerd? Een systeem voor continue emissiebewaking (CEMS) meet de verontreinigende stoffen en referentieparameters die voor de installatie zijn vastgesteld. De brandstof-, proces- en gaszuiveringsfasen bepalen de gasmatrix; de geldende voorschriften bepalen welke componenten, bereiken en kwaliteitsborgingsprocedures vereist zijn.
De analyzer is slechts een deel van die keten. Een CEMS kan ook voorzien zijn van gasbemonstering en -behandeling, metingen van stof en gasflow, regelapparatuur en beheer van emissiegegevens. Modulaire kasten bieden ruimte voor extra meetcomponenten wanneer de eisen veranderen. Bij grotere projecten kunnen complete shelters in de fabriek worden gemonteerd, onderling worden gekoppeld en getest. Dit vermindert de werklast en het aantal aansluitingen ter plaatse en draagt bij aan een snellere installatie en inbedrijfstelling.
Stof- en deeltjesmeting: concentratie en omstandigheden zijn bepalend
Met stofmetingen en -monitoring kan de uitstoot van deeltjes bij een schoorsteen worden gedocumenteerd, kan een beschadigde filterzak worden opgespoord of kan de concentratie tijdens maal-, doseer- en andere processtappen worden gevolgd. Voor die taken is niet automatisch hetzelfde instrument nodig. De meetlocatie, de verwachte concentratie, de eigenschappen van de deeltjes, de geometrie van het kanaal, de gassnelheid en de toestand van het gas zijn allemaal van invloed op de keuze.
Strooilicht-instrumenten zijn geschikt voor lage en gemiddelde concentraties, terwijl transmissiemetingen worden gebruikt voor middelhoge tot hoge concentraties en grotere kanaaldiameters. Compacte sondemodellen kunnen vanaf één kant worden geïnstalleerd en maken gebruik van zelfcontrole om de routine-inspanningen te verminderen. Voor verzadigd rookgas is een andere aanpak nodig: waterdruppeltjes zouden als deeltjes worden geteld, dus wordt in een extractieve bypass een deel van de gasstroom tot boven het dauwpunt verwarmd voordat de stofconcentratie wordt gemeten.
Voor nalevingsrapporten moeten meetwaarden en bedrijfsstatussen worden verzameld, gecontroleerd, opgeslagen en gepresenteerd volgens de geldende voorschriften. Een systeem voor gegevensverzameling en -verwerking, zoals de MEAC300 zet signalen van analyzers om in traceerbare emissie- en bedrijfsgegevens, waaronder overschrijdingen van grenswaarden, statusinformatie en rapporten.
De Monitoring Box heeft een andere functie. Deze combineert actuele en historische instrumentgegevens om veranderingen in de toestand van de analyzer en het systeem zichtbaar te maken. Bedrijfs- en serviceteams kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of er maatregelen moeten worden genomen. Ze kunnen ook alvast voorbereidingen treffen voor een servicebezoek, waaronder het regelen van de benodigde reserveonderdelen.
Tunnelbewaking voor routinebedrijf en noodsituaties
Speciale sensoren vervullen verschillende taken in verkeerstunnels. Luchtkwaliteitsmeetinstrumenten meten het zicht in combinatie met CO en, afhankelijk van de configuratie van het instrument, NO of NO2, en leveren zo gegevens voor de regeling van de ventilatie; de luchtstroomsnelheid en -richting worden afzonderlijk gemeten. Rookmelders detecteren rookdeeltjes binnen enkele seconden en activeren het tunnelcontrolesysteem. Afhankelijk van de toepassing zorgen speciale meetinstrumenten voor het zichtbereik voor aanvullende zichtmetingen in de tunnel.
Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) gasanalyzers maken het mogelijk de concentratie te meten voor een breed scala aan procesapplicaties. Bekijk het aanbod aan analyzers en vind de juiste oplossing voor uw meettaak.
QF-analyzers (Quenched Fluorescence) zorgen voor een snelle, continue zuurstofmeting in een breed scala aan procestoepassingen. Bekijk het aanbod aan analyzers en vind de juiste oplossing voor uw meettaak.
Raman-spectroscopie analyzers maken het mogelijk de gassamenstelling te meten voor een breed scala aan procestoepassingen. Bekijk het aanbod aan analyzers en vind de juiste oplossing voor uw meettaak.
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Ontdek hoe Ciments Calcia zijn Franse vestigingen transformeert met koolstofarme innovaties, de productie van de nieuwste generatie klinkers en hoogwaardige gasanalysesystemen die snel en betrouwbaar worden geleverd.
Continue CO-monitoring verhoogt de veiligheid en verbetert de controle over het brandproces bij de koffieproductie, terwijl nauwkeurige gasanalyse tijdens het verpakken bijdraagt aan het behoud van het koffiearoma en de productkwaliteit.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .