Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Concentratie (dwarsstroomfiltratie)

Bekijk de meetpunten en onze geselecteerde instrumenten voor het concentratieproces

L F T P P P T A UV F A pH A Cond A pH A Cond A UV D - 濃縮(TFF) 1次側 2次側 フィルター D - Aufkonzentration (Tangentialflussfiltration) Einlass Auslass Filter D - Concentration (tangential flow filtration) Inlet Outlet Filter
Tank level monitoring
Retentate flow
Temperature
Retentate pressure
Permeate pressure
Feed pressure
Temperature
Permeate UV
Permeate flow
Permeate pH
Permeate conductivity
Retentate pH
Retentate conductivity
Retentate UV
Meetpunt Product Alternatieven
Niveau meting in: Tank level monitoring

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs
  • No interaction with agitator operation
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Continuous / Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Stroom meting in: Retentate flow

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability (CIP/SIP), no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ASME BPE standard
  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40 °C (104 °F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Temperatuur meting in: Temperature

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • High accuracy and repeatability
  • Easy and accurate calibration in closed system
  • Short immersion length for small pipe installation
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Druk meting in: Retentate pressure

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Front flush mounting for drainability
  • Fast temperature shock response
  • High linearity
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Pressure
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Druk meting in: Permeate pressure

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Front flush mounting for drainability
  • Fast temperature shock response
  • High linearity
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Pressure
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Druk meting in: Feed pressure

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Front flush mounting for drainability
  • Fast temperature shock response
  • High linearity
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Pressure
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Temperatuur meting in: Temperature

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability, no dead legs, front flush mounting
  • Installation in thermowell
  • Easy calibration
  • Long-term stability
  • Linearity over the measurement range
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Permeate UV

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Fast response time
  • Cleanability (CIP/SIP), gap-free design
  • Fully self-drainable design
  • Design according to ASME BPE standard
  • Smallest hold-up volume

Technische eisen:

  • Measuring task: Concentration
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Stroom meting in: Permeate flow

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • Cleanability (CIP/SIP), no dead legs
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ASME BPE standard
  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities

Technische eisen:

  • Measuring task: Liquids
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40 °C (104 °F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Permeate pH

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • High accuracy
  • Suitable for CIP/SIP
  • Long-term stability
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: pH
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Permeate conductivity

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • High accuracy
  • Wide measurement range
  • Suitable for CIP/SIP
  • Fast response time
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Conductivity
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Retentate pH

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • High accuracy
  • Suitable for CIP/SIP
  • Long-term stability
  • Easy and accurate calibration
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: pH
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Retentate conductivity

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Alternatieven:

Algemene eisen:

  • High accuracy
  • Wide measurement range
  • Suitable for CIP/SIP
  • Fast response time
  • Design according to ASME BPE standard

Technische eisen:

  • Measuring task: Conductivity
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyse meting in: Retentate UV

Endress+Hauser biedt een reeks analyse-instrumenten die ideaal zijn voor deze fase.

Algemene eisen:

  • Fast response time
  • Cleanability (CIP/SIP), gap-free design
  • Fully self-drainable in horizontal installations
  • Design according to ASME BPE standard
  • Smallest hold-up volume

Technische eisen:

  • Measuring task: Concentration
  • Process pressure: 0 to 16 bar (0 to 232 psi)
  • Max. process temperature: 40°C (104°F)
  • CIP/SIP: 130°C (266°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Een cleanroommedewerker inspecteert roestvrijstalen apparatuur met tanks, leidingen en instrumenten

Belangrijkste uitdagingen op het gebied van instrumentatie voor dwarsstroomfiltratie (TFF)

Vanuit het oogpunt van instrumentatie en bewaking is het membraan niet het moeilijke deel; de uitdaging ligt in het handhaven van het juiste werkingsbereik, aangezien de viscositeit, de concentratie en de verontreiniging tijdens de batch voortdurend veranderen. In de praktijk zijn de meeste prestatieproblemen bij dwarsstroomfiltratie-systemen die operators "membraanproblemen" noemen, in feite problemen op het gebied van drukbewaking, flowmeting of TMP-beheer. Dat is waar de instrumenten de grootste invloed hebben op de procesconsistentie, de opbrengst en de levensduur van de membranen.

  • Meting en bewaking van de transmembraandruk (TMP): TMP is de allerbelangrijkste variabele tijdens het concentreren. De uitdaging is dat de procesomstandigheden tijdens de concentratie voortdurend veranderen (productconcentratie, viscositeit, membraanverontreiniging).
  • Betrouwbare drukmeting: drukmetingen kunnen een verborgen bron van problemen zijn (pomptrillingen, luchtinsluiting, verontreiniging van drukaansluitingen). Een aanzienlijk aantal ogenschijnlijke "membraanproblemen" is in feite terug te voeren op een gebrekkige drukmeting.
  • Dwarsstroom-flowmeting: de dwarsstroomsnelheid is een belangrijke parameter voor het bewaken van de concentratie en het beperken van verontreiniging. De uitdaging is dat naarmate de concentratie toeneemt, de viscositeit van de vloeistof verandert, de hydraulische weerstand toeneemt en de werkelijke flow kan afwijken van de verwachte waarden.
  • Temperatuurmeting: de temperatuur heeft een sterke invloed op de viscositeit van het product, de membraanpermeabiliteit, de permeaatflux en de stabiliteit van het product.
Highlights uit ons assortiment

Ontdek onze innovaties voor uw concentratieproces

/
FAQ's

Veelgestelde vragen over het concentratieproces