Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Aqua Nederland

De toekomst van watermanagement

Aqua Nederland is hét nationale vakplatform voor de complete waterketen: afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer. Tijdens deze editie komen meer dan 300 exposanten, 90 kennispartners en duizenden waterprofessionals samen om te werken aan actuele uitdagingen zoals waterkwaliteit, beschikbaarheid, circulariteit en klimaatadaptatie.

Date
17.03.2026 - 19.03.2026
Times
10:00 - 18:00 CET
Location
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
Netherlands
Hall and booth number

Stand: G06

Downloads

    competences Water and wastewater brochure.pdf

Endress+Hauser op Aqua Nederland 2026

Ook dit jaar is Endress+Hauser aanwezig op Aqua Nederland. We gaan graag met u in gesprek over uw uitdagingen binnen de watersector: van waterkwaliteit tot procesoptimalisatie. Op onze stand demonstreren wij onze nieuwste meetinstrumentatie, digitale services en slimme oplossingen voor drinkwater, oppervlaktewater, proceswater en afvalwater.

Innovatieve technologie voor efficiënte en betrouwbare waterbehandeling

Endress+Hauser wil graag samen met u werken aan een verbeterde efficientie, terwijl de naleving gewaarborgt blijft. Dit jaar tonen we hoe onze technologieën elkaar versterken: Smart Support Elite biedt 24/7 ondersteuning en snelle remote ondersteuning, de iTHERM SurfaceLine TM611 meet temperatuur nauwkeurig zonder procesonderbreking, en met het Netilion IIoT‑ecosysteem beheert u assets en procesdata digitaal. Memosens 2.0 zorgt daarbij voor betrouwbare analysemetingen en slimme diagnostiek.

Meet- en analysetechnologie voor optimale waterkwaliteit

Onze specialisten tonen u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meten, analyseren en procesbewaking waaronder:

  • Micropilot radarsensoren: Compacte 80 GHz-radarsensoren met snelle installatie, slimme bediening en hogere procesbetrouwbaarheid dankzij Heartbeat Technology.

  • Teqwave MW meet inline totale vaste stoffen voor efficiëntere slibverwerking en lager energie‑ en polymeerverbruik.

We kijken uit naar uw bezoek!

Endress+Hauser op Aqua Nederland vakbeurs