Overzicht specificaties
-
Process temperature
Standard:
-20 ... 100°C
Cleaning:
-20 ... 150°C for 1h
( -4 ... 302°F for 1h) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362,5 psi)
Toepassingsgebied
De Liquipoint FTW33 is ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan alle internationale hygiënevoorschriften. Het instrument is ook geschikt voor toepassingen in andere industrieën. Voor gebruik in papachtige en kleverige media en media met zware aangroei.
Voor gebruik in pijpleidingen en in opslag-, meng- en procesvaten met of zonder roerwerk. Voor vloeistoffen met elektrische geleidbaarheid >1 μS/cm of diëlektrische constante >2. Ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie. Detectie van voorkomend schuim binnen de voedingsmiddelenindustrie mogelijk.
Procesaansluitingen: schroefdraad en hygiëneaansluitingen
Sensorlengte: verzonken
Temperatuur: -20 tot +100 °C (-4 tot +212 °F), CIP/SIP tot 150 °C (302 °F) gedurende 1 uur
Druk: 0 tot 25 bar abs (0 tot 362,5 psi abs)
Hygiënische certificaten
Voordelen
Ideaal voor de hygiënische industrie dankzij het verzonken design, wat inspecteren van pijpleidingen mogelijk maakt
Veilige en betrouwbare metingen dankzij de aangroeicompensatie en het betrouwbare schakelen; de IO-link vermindert kosten en complexiteit door de makkelijke configuratie en flexibele integratie in alle Fieldbus-systemen
Hoeft niet aan elk medium te worden aangepast
Eenvoudige installatie dankzij het compacte ontwerp, zelfs in krappe ruimtes of op plaatsen waar de toegang beperkt is
Uitgebreide reeks van procesaansluitingen voor installatie in nieuwe en bestaande installaties
CIP-/SIP-reiniging gewaarborgd - tot beschermingsklasse IP 69
Led-display voor functiecontrole ter plekke
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Liquipoint FTW33 IO-Link Technical Information
Engelse versie - 11/2018
Conductive and capacitance point level measurement
EN NL 30/11/2018Taal:
Engels
Versie:
30/11/2018
Bestandsgrootte:
423.6 KB
Bestandsnaam:
TI01413FEN_0118.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquipoint FTW33 Technical Information
Engelse versie - 06/2015
Conductive and capacitance point level measurement
EN NL 18/06/201512/04/201316/07/2012Taal:
Engels
Versie:
18/06/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01028FEN_0315.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquipoint FTW33 IO-Link Technical Information
Conductive and capacitance point level measurement
EN NL 30/11/2018Taal:
Engels
Versie:
30/11/2018
Bestandsgrootte:
423.6 KB
Bestandsnaam:
TI01413FEN_0118.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquipoint FTW33 Technical Information
Conductive and capacitance point level measurement
EN NL 18/06/201512/04/201316/07/2012Taal:
Engels
Versie:
18/06/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01028FEN_0315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquipoint FTW33 IO-Link Operating Instructions
Point level switch for liquids and pastes
in the food and beverage industryEN NL 01/03/2019Taal:
Engels
Versie:
01/03/2019
Bestandsgrootte:
717.7 KB
Bestandsnaam:
BA01902FEN_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Level Limit Switch>br>Conductive measuring technology
Point level switch for liquids
EN NL 24/06/201512/04/201317/07/2011Taal:
Engels
Versie:
12/04/2013
Bestandsgrootte:
340.2 KB
Bestandsnaam:
BA00418FA6_0213.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquipoint FTW33
Conductieve en capacitieve niveauschakelaar
EN NL 11/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
11/09/2023
Bestandsgrootte:
336.4 KB
Bestandsnaam:
KA01634FNL_0223-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquipoint FTW33 IO-Link Beknopte handleiding
Niveauschakelaar voor vloeistoffen en pasteuze media
in de voedingsmiddelen- en drankenindustrieEN NL 30/11/2018Taal:
Nederlands
Versie:
30/11/2018
Bestandsgrootte:
462 KB
Bestandsnaam:
KA01410FNL_0118.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquipoint FTW33 IO-Link
Conductieve en capacitieve niveauschakelaar
EN NL 11/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
11/09/2023
Bestandsgrootte:
344.2 KB
Bestandsnaam:
KA01594FNL_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW33
12/2012 (EHEDG)
Taal:
Engels
Versie:
28/04/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
ZE01016FEN_0115.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW33
HE_00160_01.15
EN NL 30/11/2015Taal:
Engels
Versie:
30/11/2015
Bestandsgrootte:
828.4 KB
Bestandsnaam:
ZE01027FA2_0115.pdf
-