Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Zeer compact, uitzonderlijk krachtig: de Compact Line

Ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie

Afbeelding Compact Line

De Compact Line biedt hoge prestaties in een compact ontwerp. Het productaanbod omvat de MicropilotFMR43, een compact radarinstrument voor contactloze niveaumetingen met 80 GHz of 180 GHz alsmede de beproefde niveauschakelaar LiquiphantFTL43 en de betrouwbare CerabarPMP43 voor druk- en hydrostatische niveaumetingen. Gericht ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen in hygiënische toepassingen - onze oplossingen verhogen de productiviteit, de veiligheid en de eenvoud van processen.

Voordelen op een rij

  • Opmerkelijke eenvoud dankzij digitale assistentie
  • Grotere flexibiliteit door compact ontwerp
  • Veiligere producten en processen dankzij hygiënisch ontwerp
  • Maximale productiviteit met Heartbeat-technologie
  • Standaardisatie dankzij een identieke gebruikersinterface
Productiviteit: Bijzonder compact, specifiek schaalbaar ©Endress+Hauser

Bijzonder compact, specifiek schaalbaar

Van de eerste serie tot aan de uiteindelijke lancering doorlopen producten verschillende processen, gecombineerd met vaten van verschillende afmetingen en vereisten. Met de Compact Line maakt u gebruik van een consistente productlijn, van kleine opslag- en procestanks tot grote tanks en silo's. Dit helpt bij het stimuleren van standaardisatie voor het verbeteren van consistentie, kosteneffectiviteit, onderhoudsgemak en schaalbaarheid. Gebruik dezelfde meetinstrumenten voor verschillende productontwikkelingsfasen, op kleine en op grote schaal.

Productiviteit: Zeer krachtig, uiterst efficiënt ©Endress+Hauser

Zeer krachtig, uiterst efficiënt

Onderhoud kan leiden tot procesvertragingen of stilleggingen, waardoor er grote financiële verliezen ontstaan. Ook hier laat de Compact Line zich van zijn beste kant zien bij het verbeteren van uw plant performance en het verlagen van de bedrijfskosten. Met Heartbeat Technology kan een traceerbare en gedocumenteerde opvraagbare verificatie volgens ISO9001 worden uitgevoerd in minder dan drie minuten zonder onderbreking van het proces.

Product- en procesveiligheid: Zeer hygiënisch, bijzonder betrouwbaar ©Endress+Hauser

Bijzonder hygiënisch, in overeenstemming met de voorschriften

In compromisloze hygiënische toepassingen, is een veilige en makkelijke reiniging essentieel voor de product- en procesveiligheid, efficiëntie en kosten. Dankzij de hygiënische uitvoering van de Compact Line kunnen langdurige sterilisatie ter plaatse (SIP) en reiniging ter plaatse (CIP) worden uitgevoerd. Alle procescontactdelen voldoen aan de eisen van EHEDG, 3-A-certificering en ASME BPE. De traceerbaarheid van alle procescontactmaterialen is gewaarborgd en volledig gedocumenteerd en voldoet aan de eisen van FDA, EC1935/2004 of cGMP.

Eenvoud: Buitengewoon geschikt, ongekend eenvoudig ©Endress+Hauser

Buitengewoon geschikt, ongekend eenvoudig

Voor de Compact Line is geen specialist nodig voor het installeren en bedienen van de instrumenten. Het kleurendisplay is zeer duidelijk en heeft een intuïtieve aanraakbediening, waardoor het makkelijk in gebruik is. Intuïtieve wizards vereenvoudigen de inbedrijfstelling en het onderhoud, wat helpt om fouten te voorkomen. De bediening is eenvoudig via de SmartBlue-app op een smartphone of tablet met bluetooth®-technologie. Dankzij dezelfde gebruikersinterface voor alle meettechnologieën kunt u kosten voor training besparen.

Meetinstrumenten voor continu niveau, niveauschakeling en druktoepassingen

Meer informatie over de Compact Line.

Compact Line in Life Sciences ©Endress+Hauser

Life Sciences

Is voor uw processen een compromisloze aseptische uitvoering nodig die ook presteert onder de zwaarste omstandigheden? De Compact Line combineert nauwkeurige meetprestaties, optimale naleving en compactheid met een hoge efficiëntie. Verbeter de productiviteit en verkort de marktintroductietijd door standaardisering van het meest complete productaanbod op alle schalen.

Lees het interview met Life Sciences experts en kom meer te weten over de Compact Line van onze productexperts.

Compact Line in Voedingsmiddelen & dranken ©Endress+Hauser

Voedingsmiddelen & dranken

Bij de productie van (niet-)alcoholische dranken, zuivelproducten, olieën of andere voedingsmiddelen zijn lagere bedrijfskosten een doorslaggevend concurrentievoordeel. Absolute voedselveiligheid is compromisloos. Bovendien zijn kostenefficiënte en betrouwbare productieprocessen van cruciaal belang. De Compact Line helpt u met de "best in class" hygiënische meetinstrumenten die voldoen aan alle eisen van de industrie.

Lees het expert-interview voedingsmiddelen- & drankindustrie en ontdek meer over de Compact Line van onze productexperts.

De perfecte oplossing voor uw hygiënische toepassing

/

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier.

Eindnoten

Meer informatie over de Compact Line