Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Let op: werk in uitvoering!

Digitalisering in de procesindustrie is niet eenvoudig. Er is werk op komst, maar het is gefragmenteerd en onzeker – meer zoals een bouwterrein waar alle materialen beschikbaar zijn, maar de plannen ontbreken. Tijd voor een nadere beschouwing.

11.11.2025 Tekst: Armin Scheuermann Grafikk: DAQ
Foto van een groot bouwterrein

Tijdens de piek van de Covid-19-pandemie had de wereld oplossingen nodig – en snel. Nieuwe medicijnen moesten worden ontwikkeld om ernstige gevallen van de ziekte te voorkomen. Maar hoe? Destijds nam het ontwikkelen van een nieuw medicijn van concept tot goedkeuring doorgaans 12 tot 15 jaar in beslag. Voor farmaceutisch bedrijf Pfizer was het antwoord het aanwenden van digitale tools die dit proces konden versnellen. Het bedrijf maakte gebruik van supercomputers als hulp bij het zoeken naar geschikte moleculen en maakte gebruik van kunstmatige (AI) voor het analyseren van grote hoeveelheden patiëntgegevens voor klinische studies en het optimaliseren van toeleveringsketens. Uiteindelijk duurde het slechts 18 maanden van de eerste laboratoriumsynthese van het actieve hoofdbestanddeel tot massaproductie van Paxlovid, een antiviraal medicijn voor Covid-19.

Een persoon met een AI-bril voor een flowmeter ©Endress+Hauser

Sinds toen is de digitalisering onmisbaar geworden bij de life sciences. Bij onderzoek en ontwikkeling, een gebied dat al tientallen jaren vertrouwt op hoogwaardige gegevens, zorgt digitalisering voor grote veranderingen waardoor innovatie wordt versneld en kosten worden verlaagd. Andere sectoren van de procesindustrie streven naar vergelijkbare successen – en investeren flink om deze te bereiken. Volgens managementconsultancy EY verwachtte 65 procent van de chemische bedrijven wereldwijd dat digitalisering een revolutionair of een rampzalig effect op hun zaken zou hebben in 2022. net als in de life-sciencesindustrie hebben deze bedrijven te maken met een toenemend uitdagende marktomgeving. Ze hebben behoefte aan een snellere productontwikkeling, veerkrachtigere toeleveringsketens en nieuwe digitale bedrijfsmodellen. En ter ondersteuning van deze modellen willen ze dat B2B-platformen toegang geven tot nieuwe klantgroepen, de klantenbinding vergroten en uiteindelijk de verkopen doen stijgen. Allemaal verleidelijke vooruitzichten, waarvoor deze bedrijven graag diep in de buidel willen tasten.

Gestopt in de proeffase

Maar waar ‘alleen’ de klassieke Industry 4.0 digitaliseringsdoelen worden genoemd, lijken investeringen nogal beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om productiefouten verminderen, voorkomen van downtime en het verlagen van bedrijfskosten door geautomatiseerde workflows, digitale procesregeling en voorspellend onderhoud. Rockwell Automation, een grote speler in zijn branche, onderzocht 1500 productieleiders van over de hele wereld. De resultaten, gepubliceerd in het ‘State of Smart Manufacturing Report’ van het bedrijf laat zien dat de procesindustrie nog veraf is van uitgebreide digitalisering van haar installaties. Volgens het rapport investeren in 2025 – meer dan 10 jaar nadat de Vierde Industriële Revolutie werd uitgeroepen – slechts 20 procent van de bedrijven op grotere schaal in Industry 4.0-technologieën. Dus als het aankomt op digitalisering lijkt de procesindustrie op een groot bouwterrein waar vooruitgang uitgesproken traag gaat. Tijd om eens achter de coulissen te kijken en antwoorden te vinden op de dringendste vragen: waarom is de digitalisering van procesinstallaties niet verder? Waarom zijn de steunpilaren van de transformatie zo wankel? En zou dit sprookjespaleis van digitalisering misschien toch gewoon dat blijken te zijn – een sprookje?

Feit is, dat veel bedrijven in de procesindustrie lang in een ‘proefkwelling’ zijn blijven hangen: ze lanceren een groot aantal stand-alone projecten om de digitale technologieën van nu te testen zoals IIoT, cloud-oplossingen of digitale tweelingen. Echter blijven deze proefprojecten vaak in een silo en niet bevorderlijk voor groeien of aanpassing voor bredere toepassingen. Het World Economic Forum benoemde dit al in 2018 – en intussen is er weinig veranderd. In de Rockwell-automatiseringsstudie gaf 56 procent van de onderzochte bedrijven aan dat ze bezig zijn met proefprojecten. 20 procent moest nog iets gaan doen, hoewel er investeringen gepland zijn.

Belangrijke feiten

56%

van de bedrijven in de procesindustrie heeft nu lopende Industry 4.0 proefprojecten.

Belangrijke feiten

20%

van de bedrijven in de procesindustrie maakt op grotere schaal gebruik van Industry 4.0 technologieën.

Belangrijke feiten

95%

van de bedrijven in de procesindustrie investeert al in AI of is dit van plan.

Gegevens op een mobiel instrument ©DAQ

Men wil niet

Bedrijven lijken moeite te hebben met een brede digitale transformatie. De redenen hiervoor zijn duidelijk voor consultant Dr Wilhelm Otten: “Afgezien van technische barrières ligt het vaak aan het feit dat bedrijven te veel denken langs beperkte functionele kanalen en over hoe ze de veranderingsprocessen kunnen beheren. Het is niet slechts een gebrek aan vaardigheden en resources, maar ook een gebrek aan goede wil – en soms is er gewoon geen ondersteuning binnen de hiërarchie van het bedrijf”, zegt Otten, hoofd van de interdisciplinaire commissie aangaande digitale transformatie bij VDI, de vereniging van Duitse ingenieurs.

Deze beoordeling wordt bevestigd door een gezamenlijk onderzoek uit 2024 van management and technology consultancy BearingPoint en een HBO uit München. Het toont een sterke correlatie tussen de betrokkenheid bij digitalisering op bestuursniveau en de mate waarin Industry 4.0 in de productie is geïmplementeerd. Uit de studie blijkt dat ondersteuning voor Industry 4.0 op strategisch niveau en hiermee samenhangende digitale waardeketenprocessen belangrijk zijn voor succes op dit gebied. Het benadrukt ook het belang van een correcte organisatorische aanpak en de juiste medewerkers. Het succesvol implementeren van digitalisering is afhankelijk van afgestemde technologie, mensen en organisatiestructuren.

De hamvraag

De huidige praktijk is, dat de meeste bedrijven zich vrijwel uitsluitend richten op het technologische aspect. Helaas is er vaak een tendens om digitaliseringsinitiatieven te zien als technologie- of IT-projecten die zich richten op verbeterde functies voor het eigen doel en niet op de werkelijke voordelen die ze bieden. Voor organisatieadviesbureau McKinsey & Company is de centrale vraag echter: “Wat is de toegevoegde waarde voor mijn bedrijf?” En die vraag blijft vaak onbeantwoord. Dat geldt ook voor de vraag welke concrete doelen en criteria moeten worden aangehouden als succesmeetwaarden bij de digitale transformatie. Het Duitse Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie kwam tot een vergelijkbare conclusie. Men dacht dat veel bedrijven moeite hebben met de inschatting van het potentieel van Industry 4.0 om waarde toe te voegen voor hun eigen productie. Dit heeft wederom een beperkend effect op investeringen. Om duurzame toegevoegde waarde te genereren, adviseert het Rockwell-automatiseringsrapport dat bedrijven toepassingen vaststellen en prioriseren die oplossingen beloven voor productieproblemen en operationele problemen – en een snelle return on investment opleveren.

Deze uiterst gerichte, stap-voor-stap manier van digitalisering wordt gedeeld door Dr Rolf Birkhofer, managing director van Endress+Hauser Digital Solutions. Kleinere stappen nemen is zinvol, omdat de voordelen, en dus de toegepaste technologieën, kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing. “Bijvoorbeeld in kleinere installaties kunnen operators geld besparen met bewaking van meetpunten op afstand omdat de kostbare aanwezigheid on-site achterwege kan blijven. In grotere installaties is al zeer succesvol aangetoond, dat het beheer van de installed base van procesinstrumenten snel rendeert.” En Rolf Birkhofer sluit zich verder aan bij het Rockwell-automatiseringsrapport: “Digitalisering is succesvol als een oplossing lang in gebruik blijft en rendeert binnen de verwachte termijn.”

Dr Rolf Birkhofer, managing director of Endress+Hauser Digital Solutions

“Successful digitalization is when a solution stays in long-term use and pays for itself within the expected timeframe.”

Rolf Birkhofer, managing director , Endress+Hauser Digital Solutions

Het grote plaatje doet ertoe

Een geval van succesvolle digitalisering zijn de digitale tweelingen bij de constructie van de installatie. Hiermee kunnen bedrijven hun installaties virtueel plannen, simuleren en optimaliseren. Coca-Cola, bijvoorbeeld, gebruikt digitale tweelingen om elke fase van de vullijn van zijn high-tech installatie in Istanbul te modelleren. Simulaties met behulp van de digitale tweelingen helpen bij het bepalen en voorkomen van mogelijke bottlenecks, machinestoringen en efficiëntieverliezen alsmede het testen van mogelijke scenario's. Hierdoor zijn er minder afkeuringen, is het energieverbruik lager en wordt er geld bespaard.

Maar in veel bedrijven wordt niet het volledige potentieel van digitale tweelingen benut, omdat de benodigde gegevens vaak gefragmenteerd zijn – verspreid over meerdere systemen, formats en bevoegdheidsgebieden. “Een digitale tweeling werkt alleen als de volledige levenscyclusgegevens beschikbaar zijn”, zegt Hans-Joachim Fröhlich, director of technology and portfolio bij Endress+Hauser. “Momenteel ontbreekt deze end-to-end continuïteit – of diverse gegevens passen niet goed bij elkaar.”

En hier is het probleem: niet iedereen die gegevens moet verzamelen en verwerken profiteert direct van het zorgvuldige werk. “Daarom moet iedereen in de hele organisatie de interdepartementale bedrijfsprocessen begrijpen”, verklaart Wilhelm Otten. Naadloze integratie van gegevens – buiten functionele silo's – is een basisvereiste voor het afstemmen van proefprojecten bij bijna elke Industry 4.0-applicatie. “Een reden waarom digitalisering in de procesindustrie zo langzaam gaat, is een doorlopend tekort in de vereiste interoperabiliteit. Het is nog niet mogelijk om gegevens naadloos uit te wisselen, zowel binnen als tussen bedrijven”, zegt Hans-Joachim Fröhlich.

Medewerker voor diverse folders - een wolk boven haar ©Endress+Hauser

AI: twee letters van hoop

Het goede nieuws is, dat de procesindustrie zich bewust is van deze uitdagingen – en ze ook aangaat. Volgens BearingPoint en de HBO uit München richt 69 procent van de onderzochte bedrijven zich momenteel intern op verticale integratie voor data-sourcing. Ongeveer 58 procent implementeert cloud-oplossingen voor dit doel. Intussen werken bedrijven aan standaardisering met partners in de waardeketen. Zoals bijvoorbeeld de samenwerking in organisaties als de Industrial Digital Twin Association en de Open Industry 4.0 Alliance. Iets vergelijkbaars geldt voor de ontwikkeling van Ethernet-APL, een nieuwe communicatie-infrastructuur voor het veldniveau waarmee een snelle transmissie van grote datavolumes mogelijk is, waarbij de procesindustrie zich richt op een gestandaardiseerde en interoperabele oplossing.

De komende maanden komt hier om twee belangrijke redenen vaart in. Ten eerste is er een gevoel van urgentie door de toenemende concurrentie, striktere regelgeving, zwaar belaste toeleveringsketens, het verder groeiende tekort aan vakmensen en de toegenomen noodzaak van cyberbeveiliging. Ten tweede is er het vooruitzicht van kunstmatige intelligentie als een turbo voor de digitalisering. Na de succesverhalen uit de farmaceutische industrie – Pfizer is een goed voorbeeld – wordt AI door veel bedrijven gezien als een panacee. Volgens het Rockwell-automatiseringsrapport investeert 95 procent van de procesindustrie-bedrijven al in AI en machinaal leren of wil men dit in de komende vijf jaar gaan doen. Toepassingen die veelbelovend zijn, zijn onder andere kwaliteitscontrole, cyberbeveiliging en procesoptimalisatie. Men hoopt dat AI de productie beter, betrouwbaarder, nauwkeuriger en efficiënter maakt – en dus duurzamer.

Het volledig benutten van het potentieel van AI vereist een stabiel datafundament en naadloze dataflows. Voor bedrijven worden investeringen in digitalisering daarom essentieel – niet op de laatste plaats als basis voor andere, toekomstige technologieën. Voor de samenstellers van de ‘State of Smart Manufacturing Report 2025’ bestaat er geen twijfel: “De industriële transformatie wint aan kracht.”

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Bedrijfsmagazine 'Changes' 2-2025 PDF, 7.3 MB
Hoe de digitalisering in een stroomversnelling komt
download icon Downloaden