Overzicht specificaties
-
Accuracy
±2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-20°C...+60°C (-4°F…+140°F)
-
Max. meetafstand
30 m (98 ft)
-
Main wetted parts
Housing: plastic PBT/ PC
Toepassingsgebied
Pure eenvoud. Onze IIoT-radar is een slimme niveautransmitter met zeer hoogwaardige technologie in een kostenefficiënte sensor. Samen met de digitale diensten Netilion Value, Netilion Inventory of SupplyCare Hosting zorgt de draadloze en batterijgevoede niveausensor voor een betrouwbare niveaubewaking op afstand. De veilige en gecertificeerde oplossing biedt altijd en overal toegang tot informatie over de status van goederen en voorraden.
Niveaumeting en tracering van mobiele kunststof tanks, zoals IBC's
Niveaumeting en voorraadbeheer van kunststof tanks die zich niet in een fabriek bevinden (verschillende locaties)
Niveaumeting en voorraadbeheer van mobiele en stationaire kunststof tanks in de productie – moeilijk te voeden, snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, transparantie bij uitputting van de veiligheidsvoorraad
Voordelen
Volledige transparantie bij de opslag en het vervoer van vloeistoffen
Eenvoudige oplossing van aankoop tot exploitatie
Veilige datatransmissie gecombineerd met een flexibel, digitaal dienstenaanbod
Toegang tot informatie overal en op elk moment
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FWR30
Engelse versie - 01/2026
Free-space radar
EN NL 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI01499FEN_1126-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FWR30
Engelse versie - 01/2026
Free-space radar
EN NL 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Taal:
Engels
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01991FEN_0826-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FWR30
Free-space radar
EN NL 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI01499FEN_1126-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FWR30
Free-space radar
EN NL 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Taal:
Engels
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01991FEN_0826-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Free-space radar
EN NL 31/01/2026Taal:
Engels
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA02591FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot FWR30
Radarniveaumeting
EN NL 22/03/2024Taal:
Nederlands
Versie:
22/03/2024
Bestandsgrootte:
319.5 KB
Bestandsnaam:
KA01656FNL_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Vrije-veld radar
EN NL 31/01/2026Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
321 KB
Bestandsnaam:
KA01794FNL_0126-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Netilion Value – 60 Days Free Trial
Three simple steps to get started
EN NL 05/02/202129/10/2020Taal:
Engels
Versie:
05/02/2021
Bestandsgrootte:
3 MB
Bestandsnaam:
SD02672S_04_EN_02.21.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Micropilot FWR30
Free space radar
EN NL 31/01/202617/07/202023/01/2020Taal:
Engels
Versie:
31/01/2026
Bestandsgrootte:
676.6 KB
Bestandsnaam:
SD02474FEN_0326-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Security Manual Micropilot FWR30
Free space radar
EN NL 01/07/2022Taal:
Engels
Versie:
01/07/2022
Bestandsgrootte:
484.3 KB
Bestandsnaam:
SD02985FEN_0122-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimieren kann
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann.
So einfach profitieren Sie von cloudbasierter
Füllsandmessung mit dem IIoT-RadarsensorTaal:
Duits
Versie:
02/02/2022
Bestandsgrootte:
9.2 MB
Bestandsnaam:
PU01431F00DE0122.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimiert
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann. Profitieren Sie von
cloudbasierter Füllsandmessung mit dem
IIoT-Radarsensor Micropilot FWR30Taal:
Duits
Versie:
02/02/2022
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
PU01454F00DE0122.pdf
-