Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.
Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.
Garantievoorwaarden van toepassing
De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.
The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.
Voordelen
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)
Snelle, niet-invasieve temperatuurmetingen zonder de isolatie hoeven te verwijderen voor kalibratie: de iTHERM SurfaceLine TM611 vermindert downtime, verhoogt de veiligheid en levert nauwkeurige resultaten, zelfs in gevaarlijke omgevingen.
Torishima ontwerpt en bouwt grote koelwatersystemen voor klanten in het Midden-Oosten en vertrouwt daarbij op de instrumenten van Endress+Hauser vanwege de kwaliteit en prestaties van de producten.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .