Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Altijd bij de hand

Het Netilion IIoT-ecosysteem biedt realtime-toegang op afstand tot gegevens van het proces. En met digitale diensten kunnen gebruikers deze nieuwe transparantie meteen gebruiken voor een geoptimaliseerde werking en onderhoud van de installatie.

03.02.2026 Tekst: Christine Böhringer Bilde: Endress+Hauser
Het Netilion IIoT-ecosysteem biedt realtime-toegang op afstand tot gegevens van het proces.

Al eeuwenlang wordt boerenland in het Zwitserse kanton Wallis geïrrigeerd via open kanalen. Bekend als "bisses" leiden ze het water van de bergstromen naar de weiden, boerderijen en boomgaarden van de lager gelegen dorpen. De Bisse d’Ayent legt 11 kilometer en 500 meter hoogteverschil af. Tot voor kort was het nogal een uitdaging om dit te bewaken. Maar de operators van het kanaal hebben nu een digitale oplossing die hen de lange tochten en onaangename verrassingen bespaart: een niveausensor die de watervolumes dag en nacht in de gaten houdt. Operators kunnen de meetwaarden rechtstreeks op hun smartphone aflezen, zodat ze op afstand controles kunnen uitvoeren.

Snelle voordelen

Deze slimme oplossing wordt gevoed door het Netilion IIoT-ecosysteem van Endress+Hauser. “Deze levert dag en nacht toegang op afstand tot procesgegevens en belangrijke instrumentgegevens van de procesinstrumenten. Dankzij deze transparantie kunnen installatie-operators snel profiteren van de voordelen van digitalisering”, zegt Bernd Krehoff, hoofdproducteigenaar voor software bij Endress+Hauser. De sensoren van de installatie sturen meetgegevens en andere gegevens naar de Netilion Cloud via een speciaal beveiligd kanaal. Hier worden de gegevens gekoppeld aan de digitale tweelingen van het instrument en gebruikt voor het leveren van digitale diensten. Operators kunnen gebruikmaken van deze diensten voor het beheren van de instrumenten in hun installaties, het openen van metingen en het bekijken van diagnostische gegevens om te controleren of hun sensoren correct werken. En bij storingen hebben ze direct toegang tot alle noodzakelijke instrumentdocumentatie.

“Met name de water- & afvalwaterindustrie is een belangrijke gebruiker van Netilion. Bewaking op afstand van offsite-meetpunten of zelfs hele waternetwerken verbetert de efficiëntie en kwaliteit, terwijl de kosten worden verlaagd”, zegt Krehoff. Maar klassieke procesindustrie-installaties, met hun honderden of zelfs duizenden sensoren, zijn aan het inlopen. “Hier kan Netilion onderhoud van de installed base enorm vereenvoudigen en de beschikbaarheid van de installatie vergroten.”

Slimme diensten

Het Netilion IIoT-ecosysteem omvat zeven digitale diensten. Netilion Value geeft installatie-operators toegang tot meetgegevens en kan drempelalarmen versturen. Met Netilion Analytics kunnen gebruikers elke plant asset digitaal in kaart brengen en beheren . Netilion Health detecteert veranderingen in de instrumenttoestand en bepaalt welke actie nodig is. Netilion Library is een bestandsbeheerdienst die documenten over installatie-instrumentatie organiseert. Met Netilion Inventory kunnen gebruikers overal vulniveau in mobiele en gedecentraliseerde containers en tanks bewaken. Netilion Network Insights is een dienst voor het bewaken en optimaliseren van waternetwerken. En Netilion Liquiline Assist helpt met de werking en het onderhoud van vloeistofanalysemeetpunten.

Grote procesinstallaties hebben honderden meetinstrumenten. ©Endress+Hauser

Grote procesinstallaties zoals die veelal in de chemische industrie te vinden zijn, hebben honderden meetinstrumenten – vaak op moeilijk bereikbare plaatsen.

Verificatie zonder procesonderbreking

Het Nederlandse bedrijf Nouryon, een wereldleider op het gebied van speciale chemicaliën, laat zien hoe dit in de praktijk uitziet. Vroeger moest het technische onderhoudspersoneel vanuit Herkenbosch naar de locatie om problemen op te lossen. Nu kan men echter al enige tijd de toestand van alle instrumenten in realtime bewaken met behulp van Netilion Health. Ze kunnen deze dienst ook gebruiken voor het starten van inline-instrumentverificaties. Men communiceert via het HART-protocol, waardoor de verificatie kan worden uitgevoerd zonder dat de instrumenten van de lijn moeten worden verwijderd of dat processen moeten worden gestopt. Hierdoor kon Nouryon zijn onderhoudsprocedures en kalibratiecycles optimaliseren en niet-geplande downtime voorkomen.

Negentig procent van de installatie in Herkenbosch is uitgerust met meettechnologie van Endress+Hauser, waardoor er een volledig overzicht is zonder dode hoeken. “We hebben Netilion ontworpen als een leveranciersneutraal IIoT-ecosysteem. Netilion Health kan de toestand van meer dan 50 instrumentfabricaten weergeven. Hieronder vallen pompen en kleppen alsmede meetinstrumenten”, zegt Bernd Krehoff. Bovendien kunnen operators hun instrumentgegevens integreren in een willekeurig ander systeem via de Netilion Connect API en een OPC-server.

Digitale diensten zorgen dat u de gewenste informatie snel kunt vinden. ©Endress+Hauser

Digitale diensten waarborgen dat de juiste informatie altijd meteen beschikbaar is. De gegevens kunnen ook in andere platformen worden geïntegreerd.

Automatische documentatie

Best Water Technology (BWT) maakt gebruik van deze technologie voor het stroomlijnen van documentatieprocessen voor zijn medewerkers en klanten. Het bedrijf levert skids aan de life-sciencesindustrie voor ultrapuur-waterbehandeling. Elke skid kan wel 200 componenten bevatten. Tot voor kort moeten BWT-medewerkers de documentatie voor al deze instrumenten handmatig naar het bedrijfsportaal uploaden – een enorm tijdrovende taak. Maar nu scant het team eenvoudig de Data Matrix-code op elk instrument. Eenmaal in de Netilion Cloud wordt de digitale tweeling van een bepaald instrument gekoppeld aan de betreffende documentatie en overgebracht naar BWT’s eigen systeem. Van hieruit hebben klanten rechtstreeks toegang tot bestanden zoals kalibratieprotocollen of bedieningshandleidingen. “Compatibiliteit tussen systemen is essentieel, zodat gebruikers procesgegevens in andere gebieden van de industrie kunnen gebruiken en hun processen kunnen optimaliseren”, zegt Krehoff.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Bedrijfsmagazine 'Changes' 2-2025 PDF, 7.3 MB
Hoe de digitalisering in een stroomversnelling komt
download icon Downloaden