Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.
Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.
Garantievoorwaarden van toepassing
De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
De FieldPort SWA50 converteert het HART-signaal van het aangesloten HART-procesinstrument naar een betrouwbaar en gecodeerd bluetooth®- of WirelessHART-signaal. De Endress+Hauser SmartBlue-app of de Endress+Hauser Field Xpert wordt gebruikt voor het configureren van de FieldPort SWA50 en het visualiseren van de meetwaarden en de status van het aangesloten HART-procesinstrument. HART-procesinstrumenten kunnen worden aangesloten op de Netilion Cloud via de FieldPort SWA50 en een FieldEdge-instrument.
De FieldPort kan worden ingebouwd in alle 2-draads en 4-draads HART-procesinstrumenten in zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke omgevingen. Dankzij de robuuste roestvrijstalen behuizing kan de FieldPort SWA50 zelfs in barre industriële omgevingen worden gemonteerd.
Voordelen
Betrouwbare overdracht van de meetwaarden via de aangesloten FieldPort SWA50 via gecodeerde bluetooth®- of WirelessHART-communicatie
Eenvoudige inbouw van alle 2-draads of 4-draads HART-procesinstrumenten
Makkelijke aansluiting van alle HART-procesinstrumenten op de Netilion Cloud
Lusgevoede adapter, zonder beïnvloeding van het processignaal
Gemakkelijk toegankelijke, draadloze, diagnostische informatie van aangesloten HART-procesinstrument
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
Systeemintegrators werken in complexe omgevingen waar efficiënt testen en tijdige oplevering van systemen van cruciaal belang zijn voor het handhaven van de productiviteit
Digital communications now provide a wealth of additional diagnostic and other information, enabling operational insights unachievable with simple 4-20mA measurements alone.
Intelligent WirelessHART and/or Bluetooth® interface module for easy and fast connection to HART devices
Certification
Non-hazardous area, ATEX, IEC Ex
Input
One point-to-point with HART device
Output
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Auxiliary power supply / Loop power supply
Loop-powered 4 to 20 mA
Dimensions (wxhxd)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm (dimensions in mm 25.4 = 1 inch)
Software
Internal software for reading data from HART field devices and communicating over WirelessHART and/or Bluetooth®
Operation
Integral via DIP-switches, Cell Phone configuration via SmartBlue App and Bluetooth®, Field Xpert configuration via Bluetooth® or HART-modem, PC configuration via FieldCare and HART-modem, PC configuration via FieldCare and WirelessHART Gateway
Operating Voltage
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3.6 mA loop current required for start-up Voltage drop if internal HART communication resistor is deactivated: 3.2 V in operation, < 3.8 V at start-up Voltage drop if internal HART communication resistor is activated (270 Ohm): < 4.2 V at 3.6 mA loop current, < 9.3 V at 22.5 mA loop current
4-20 mA HART ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da Ex tb IIIC T75°C Db
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .