De procescommunicator en hoe u deze met IIoT gebruikt
Van multimeter tot industriële tablet: de evolutie van procestools
Article05.01.2026
In het kort
In een tijd waarin instrumenten alleen vertrouwden op 4–20 mA signalen was de multimeter een onmisbare tool voor dagelijkse taken.
Tegenwoordig is de procescommunicator het primaire instrument voor veldwerk - geen eenvoudig handheld-instrument meer, maar een veelzijdige tablet voor het ondersteunen van een groot aantal activiteiten.
In de loop van de tijd is de procescommunicator aanzienlijk geëvolueerd en biedt deze geavanceerde mogelijkheden die veel gebruikers nog moeten ontdekken.
Door het benutten van het volledige potentieel kunnen workflows worden geoptimaliseerd en efficiëntie worden vergroot, met name in combinatie met het gebruik van Industrial Internet of Things (IIoT) -diensten.
In dit artikel worden de oorsprong en de ontwikkeling van handheld-communicators besproken en wordt aangegeven hoe moderne tools installatiebewerkingen kunnen veranderen door integratie met IIoT-oplossingen.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
De evolutie van procescommunicators
In het begin van de procesautomatisering waren multimeters de primaire tool voor het verifiëren van 4–20 mA-signalen en het waarborgen van circuitintegriteit. Deze instrumenten waren essentieel voor fundamentele troubleshooting en onderhoudstaken.
De introductie van handheld-procescommunicators betekende een aanzienlijke vooruitgang. In tegenstelling tot multimeters maakten deze instrumenten directe interactie met slimme transmitters mogelijk, waarmee configuratie, parameterafstellingen en diagnose mogelijk waren dankzij protocollen als HART. In eerste instantie waren deze communicators eenvoudige, menugestuurde tools, maar ze zorgden voor een sterk verbeterde gebruikerservaring vergeleken met handmatige configuratiemethoden.
In de loop van de tijd evolueerden procescommunicators tot ondersteuning van meerdere protocollen, waaronder HART en Foundation Fieldbus. De toegang tot de instrumentfuncties was afhankelijk van elektronische Device Description (DD/EDD) of Device Type Manager (DTM) bestanden, waarmee volledige navigatie binnen de menustructuur van het instrument mogelijk was. Zonder deze bestanden was alleen algemene toegang mogelijk, wat de configuratiemogelijkheden beperkte - een uitdaging die zich nog wel eens voordoet als bibliotheken verouderd of onvolledig zijn.
Tegenwoordig bieden moderne procescommunicators uitgebreide connectiviteit, waarbij meerdere protocollen worden ondersteund en geavanceerde tools in één enkel instrument zijn geïntegreerd. In combinatie met IIoT-diensten leveren ze nauwkeurige toegang tot gegevens, bewaking op afstand en gestroomlijnde workflows - waardoor niet langer met meerdere tools in de installatie hoeft te worden gesleept.
Hoe gebruikt u de procescommunicator?
Procescommunicators zijn veelzijdige tools die zijn ontworpen om de interactie met slimme procesinstrumenten te vereenvoudigen. Hun primaire functies zijn onder andere:
Configuratie: het kerndoel van een procescommunicator is het regelen van toegang tot de menustructuur van het instrument voor configuratie. Dit wordt bereikt met instrument-specifieke bestanden zoals DD/EDD of DTM, die volledige functionaliteit mogelijk maken. Nieuwe normen als FDI worden steeds belangrijker.
Diagnose: met procescommunicators kunnen gebruikers diagnose-informatie oproepen voor inzichten over de toestand en prestaties van instrumenten. Geavanceerde bestandsstructuren leveren gedetailleerde informatie, hoewel bij traditionele communicators de fysieke nabijheid van het instrument of verbinding met het circuit is vereist. Moderne IIoT-diensten zoals Netilion Health bieden nu toegang op afstand voor deze informatie.
Geavanceerde functies: voor radarniveautransmitters kunnen communicators omhullingskrommen weergeven, wat handig is bij troubleshooting en optimalisatie. Industriële tablets, zoals de Field Xpert, vergroten de bruikbaarheid door schermen met hoge resolutie zonder dat laptops nodig zijn. Bovendien verzamelen diensten als Heartbeat Technology, beschikbaar in veel Endress+Hauser instrumenten, geavanceerde informatie over de asset-toestand, waardoor de mogelijkheden van de communicator verder worden uitgebreid.
Een bijgewerkte procescommunicator is essentieel voor een betrouwbare instrumentconfiguratie en -diagnose. Dit omvat twee belangrijke aspecten: zorgen dat de nieuwste softwareversie is geïnstalleerd en de instrumentbibliotheek actueel houden met bijgewerkte DD/EDD-, DTM- of FDI-bestanden voor een groot aantal procesinstrumenten.
In het verleden was het bijwerken van deze tools een complex proces, waarbij vaak een fysieke verbinding met een computer nodig was en in sommige gevallen een infrarode datatransfer - een methode die gevoelig is voor storingen en bestandscorruptie. Tegenwoordig is het proces veel gestroomlijnder. Moderne communicators kunnen rechtstreeks met servers worden verbonden voor het downloaden van updates, waardoor zowel software- als instrumentbibliotheken actueel blijven. Zo maken tools als Field Xpert gebruik van een intuïtieve updateprocedure, waardoor het risico van generieke communicatie door ontbrekende instrumentbestanden wordt verminderd.
Efficiënt werken met IIoT-diensten
Moderne procescommunicators hebben zicht ontwikkeld tot industriële tablets, met een flexibiliteit en functionaliteit vergelijkbaar met die van laptops. Door deze transformatie is integratie in IIoT-diensten mogelijk, wat zorgt voor een krachtig platform voor het beheren van procesinstrumenten en bijbehorende documentatie.
Door tools als Field Xpert te combineren met cloud-based diensten als Netilion Library hebben gebruikers rechtstreeks toegang tot alle relevante bestanden en documenten vanuit de cloud. Hierdoor hoeft tijdens troubleshooting niet meer naar handleidingen of ijkdossiers te worden gezocht en kunnen teams naadloos samenwerken door het delen van documentatie. Get resultaat is verbeterde efficiëntie en slimmer beheer van instrumentspecifieke informatie.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
Ontdek in één dag de nieuwste inzichten voor de tankterminal- en procesindustrie. Van veiligheid en digitalisering tot flowmetingen en PGS‑richtlijnen. Meld u kosteloos aan voor de Terminaldag op 15 oktober 2026 in Vlaardingen
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .