Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMP51B - druktransmitter

Cerabar PMP51B - druktransmitter

Slimme druktransmitter met metalen membraan voor zeer nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum
    up to 0.055 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Diaphragm seal:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar... 400 bar
    (6psi...6,000psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Measuring cell

    400 mbar...400 bar
    (6psi...6,000psi)

Toepassingsgebied

Deze transmitter behoort tot de nieuwe Cerabar-generatie. Het instrument combineert robuustheid met talrijke voordelen: bv. eenvoudige bediening ter plaatse of op afstand en toestandsafhankelijk onderhoud waardoor geplande shutdowns van installaties beter kunnen worden beheerd.
De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve en duidelijke wizards leiden u door de inbedrijfstelling en de proof-test van het instrument. De transmitter kan op afstand worden bediend via een app op een mobiel apparaat en een beveiligde Bluetooth-verbinding.

  • Drukbereik: tot 400 bar (6000 psi)

  • Procestemperatuur: tot 400 °C (752 °F) met membraanafdichting

  • Nauwkeurigheid: tot +/- 0,055%

Voordelen

  • Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test

  • Minder ongevallen op het terrein en een betere bescherming van de apparatuur wanneer instrumenten zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden

  • Draadloze bediening van het instrument in het procesgebied met de SmartBlue-app zonder dat het proces wordt onderbroken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products