Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Enclosure configuration: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm
Base Model and Enclosure configuration
532 nm: 100-4350* cm-1
785 nm: 100-3425* cm-1
1000 nm: 200-2400 cm-1
Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1
*Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1
**Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
De Raman Rxn4-analysator werkt met Kaiser Raman-technologie en is de optimale keuze voor productie- en procesomgevingen. De Raman Rxn4 levert prestaties met een hoge resolutie voor in-situ, realtime metingen en regeling. Het instrument is voorzien van unieke functies voor zelfbewaking, diagnose en zelfkalibratie om de validiteit van elke meting te waarborgen. Stapelbaar in een standaard 19"-rek bespaart de Raman Rxn4 kostbare ruimte op de productievloer. Het instrument is ook leverbaar met een optionele roestvaststalen NEMA 4X-behuizing.
Chemisch: reactiebewaking, menging, katalyseonderzoek
Polymeer: bewaking van polymerisatiereactie, extrusiebewaking, polymeermenging
Farmaceutisch: bewaking van API-reactie, kristallisatie, polymorfie
Biofarmaceutisch: bewaking en regeling van bioprocessen, PAT/QbD-toepassingen, celcultuur, fermentatie, downstream bewerkingen, cGLP/cGMP-compatibel
Voedsel en drank: in kaart brengen van vlees en vis, fermentatie, reactiebewaking
Olie en gas: LNG, raffinage, energiemetingen
Robuust, betrouwbaar en zeer nauwkeurig
Eenvoudige montage en minimaal onderhoud/minimale stilstandtijd
24/7 in-line, online of at-line procesmetingen en bewaking
Dankzij de uniforme interne constructie is een modeloverdracht eenvoudig als ondersteuning van redundante analysatorsystemen
Intuïtieve, volledig embedded Raman RunTime-besturingssoftware via touchscreen of interface op afstand
Opschalen, afschalen en compatibel met de cGMP/testinstallatie
Geschikt voor productie in explosiegevaarlijke/geclassificeerde omgevingen
High-end producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
|
Engelse versie - 03/2025 |
Commissioning, operation, and maintenance details for Raman RunTime v6.6 software
| EN | NL | ||
|
27/03/2025
|
|
|
|
|
16/11/2023
|
|
|
|
|
16/11/2022
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
27/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
6.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02180CEN_0525.pdf |
System design and specifications for the Raman Rxn4 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
21/11/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.1 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01645CEN_0323.pdf |
System information and specifications for the Raman data library 2.1
| EN | NL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
08/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
191.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01869CEN_0125.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 software
| EN | NL | ||
|
27/03/2025
|
|
|
|
|
16/11/2023
|
|
|
|
|
16/11/2022
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
27/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
6.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02180CEN_0525.pdf |
Instructions for administration of Raman data library 2.1 software
| EN | NL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
08/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02564CEN_0125.pdf |
Instructions for use of Raman data library 2.1
| EN | NL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
08/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
4.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02563CEN_0125.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn4 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
27/03/2024
|
|
|
|
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/08/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
27/03/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
6.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02178CEN_0424.pdf |
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the
Raman analyzer
| EN | NL | ||
|
21/08/2024
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
21/08/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
865.4 KB |
|
Bestandsnaam: |
BA02371CEN_0124.pdf |
Brief instructions and start-up instructions for Raman data library
software
| EN | NL | ||
|
13/08/2024
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
13/08/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
411.2 KB |
|
Bestandsnaam: |
KA01717CEN_0124.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn4 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
21/11/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
2.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
KA01553CEN_0222.pdf |
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
| EN | NL | ||
|
30/03/2023
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
30/03/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
442.7 KB |
|
Bestandsnaam: |
EA01470CEN_0123.pdf |