Toepassingsgebied
Verbeter uw productkwaliteit met betrouwbare vochtmetingen. Ons nieuwe mobiele instrument levert meetwaarden binnen enkele seconden vergeleken met de standaardlaboratoriuminstrumenten in stortgoederen en vers beton.
Vochtmetingen in stortgoederen zoals zand, gravel, kiezel en vers beton
Voordelen
Diepe materiaaldoordringing (130 mm)
Groot meetveldvolume (tot 1 l)
Breed vochtbereik van 0 - 100% mogelijk
Afwijkend sondeontwerp voor verschillende media
Oppervlak- en capillair-vochtmeting
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Solitrend MMP20 (Option D)
Material moisture measurement
EN NL 07/01/2020Taal:
Engels
Versie:
07/01/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01518MEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
MMP20 SONO Mobil HD2 (option E) Operating Instructions
Moisture measuring technology
EN NL 29/10/2018Taal:
Engels
Versie:
29/10/2018
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
BA01948MEN_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Solitrend MMP20 (optie D)
Materiaalvochtmeting
EN NL 27/12/201929/10/2018Taal:
Nederlands
Versie:
27/12/2019
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
BA01947MNL_0219.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Taal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00905_01.21EN NL 21/06/2021Taal:
Engels
Versie:
21/06/2021
Bestandsgrootte:
1011.1 KB
Bestandsnaam:
EU_00905_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Taal:
Engels
Versie:
21/06/2021
Bestandsgrootte:
263.9 KB
Bestandsnaam:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Taal:
Russisch
Versie:
02/10/2024
Bestandsgrootte:
852 KB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-