Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSTF10-sensor meet zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen.

Inline-troebelheidssensor
OUSTF10

Meting van troebelheid en zwevende stoffen door strooilicht en absorptie

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    0 to 200 FTU
    0 to 200 ppm DE

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

Toepassingsgebied

De OUSTF10-strooilichttroebelheidssensor wordt gebruikt voor het meten van zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen. Deze levert u alle gewenste informatie van productzuiverheid tot filterverstopping. Hierdoor krijgt u meer controle over de kwaliteit van uw producten en processen. De OUSTF10 is klaar voor elk soort omgeving, van zeer hoge temperaturen, gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) tot hygiënische processen (CIP/SIP).

De OUSAF10-sensor meet troebelheid voor:

  • Kwaliteitscontrole / zuiverheidsbewaking

  • Filterbewaking

  • Bewaking van condensaat

  • Troebelheid in brouwerijen

  • Lekkagedetectie warmtewisselaar

  • Troebelheid in pekelwater

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Nauwkeurige en zeer gevoelige zuiverheidsbewaking voor een betere productkwaliteit

  • Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking

  • Optioneel long-pass NIR-filter voor het minimaliseren van kleurgerelateerde meetfouten

  • Betrouwbare detectie van warmtewisselaarlekkages

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

  • Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products