Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0-14
-
Process temperature
max. 110°C
(230°F) -
Process pressure
max. 10 bar
(145 psi)
Toepassingsgebied
De Orbipore CPS91 is de analoge keuze voor pH-metingen in vezelachtige media of media met een hoog gehalte aan zwevende stoffen zoals dispersies, bezinksels of emulsies. Het open diafragma voorkomt vervuiling en garandeert zeer betrouwbare metingen onder extreme procesomstandigheden.
Chemische processen
Pulp- en papierindustrie
Vervuilde media en zwevende stoffen
- Dispersies
- Bezinksels
- Emulsies
Met ATEX-, FM- en CSA-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Open diafragma voor toepassing in zwaar vervuilde media
Weinig onderhoud en lange levensduur dankzij vulling met gestabiliseerde gel
Niet beïnvloed door schommelingen in druk en temperatuur
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Orbipore CPS91D and CPS91 Technical Information
pH electrodes, analog or with digital Memosens technology
EN NL 31/10/201501/02/200801/03/2004Taal:
Engels
Versie:
31/10/2015
Bestandsgrootte:
415.7 KB
Bestandsnaam:
TI00375CEN_1415.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA CPSx1, CPFx1 pH-sensoren CPSx2, CPFx2 pH-sensoren
pH- en ORP-meting
EN NL 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
19/03/2026
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0426-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analoge pH/ORP sensoren
pH/ORP-meting
Aanvulling op BA01572C, BA02056C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Taal:
Nederlands
Versie:
21/10/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00028CNL_1121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
427.3 KB
Bestandsnaam:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 12/06/2025Taal:
Engels
Versie:
12/06/2025
Bestandsgrootte:
486.3 KB
Bestandsnaam:
XA03537CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN NL 01/03/202218/02/202121/03/2016Taal:
Engels
Versie:
01/03/2022
Bestandsgrootte:
484.5 KB
Bestandsnaam:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN NL 09/01/2026Taal:
Engels
Versie:
09/01/2026
Bestandsgrootte:
554.6 KB
Bestandsnaam:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN NL 01/04/200701/09/1999Taal:
Engels
Versie:
01/04/2007
Bestandsgrootte:
361.7 KB
Bestandsnaam:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH 測定セレクションガイド
産業プロセスにおけるpH測定
Taal:
Japans
Versie:
24/06/2026
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
-