Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362 psi)
Toepassingsgebied
De Solicap FTI55 is een volledig/deels geïsoleerde en robuuste staafsonde voor niveaudetectie van fijnkorrelige tot grofkorrelige stortgoederen. Deze biedt maximale betrouwbaarheid dankzij de actieve aangroeicompensatie en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen door de talloze certificaten en goedkeuringen. Dankzij de robuuste constructie kan het instrument ook worden gebruikt voor het leveren van nauwkeurige metingen in toepassingen met zeer hoge laterale belastingen tot 300 Nm.
Voor toepassingen met zeer hoge laterale belastingen tot 300 Nm. Fieldgate en Solicap vormen een oplossing voor materiaalvoorziening en logistieke optimalisatie (voorraadcontrole)
Procesaansluitingen: flenzen en schroefdraad
Meetbereik: 200 tot 4.000 mm (4 tot 157")
Temperatuur: -50 tot +180 °C (-58 tot +356 °F)
Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +363 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL
Voordelen
Maximale veiligheid en betrouwbaarheid dankzij het robuuste ontwerp voor zware procesomstandigheden
Kostenbesparingen dankzij eenvoudige en snelle inbedrijfstelling, terwijl kalibratie door een druk op de knop wordt uitgevoerd
Universele toepassing dankzij een groot aantal certificaten en goedkeuringen
Tweetraps overspanningsbeveiliging tegen statische ontlading van de silo
Actieve aangroeicompensatie voor stortgoederen die aankoekingen kunnen vormen (in ontwikkeling)
Verhoogde veiligheid dankzij de permanente automatische bewaking van de elektronica
Verlaging van de opslagkosten dankzij makkelijk inkortbaar staafmodel (voor gedeeltelijke isolatie) en kabelmodel (voor gedeeltelijke en volledige isolatie)
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solicap M FTI55
Engelse versie - 02/2025
Capacitance
EN NL 14/02/202525/09/2023Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01556FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Engelse versie - 10/2015
Point level switch for bulk solids
EN NL 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Taal:
Engels
Versie:
26/10/2015
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solicap M FTI55
Capacitance
EN NL 14/02/202525/09/2023Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01556FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN NL 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Taal:
Engels
Versie:
26/10/2015
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Solicap M FTI55
Capacitance
EN NL 05/09/202425/09/2023Taal:
Engels
Versie:
05/09/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA02033FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Operating Manual
Capacitive point level switch
EN NL 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Taal:
Engels
Versie:
26/10/2015
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA00300FEN_13.15.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Solicap M FTI55
Capacitieve niveauschakelaar
EN NL 01/09/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
701.8 KB
Bestandsnaam:
KA01485FNL_0120.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 24/02/202215/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
24/02/2022
Bestandsgrootte:
119 KB
Bestandsnaam:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 11/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
11/08/2014
Bestandsgrootte:
164.3 KB
Bestandsnaam:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 11/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
11/08/2014
Bestandsgrootte:
134.4 KB
Bestandsnaam:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN NL 09/08/2012Taal:
Engels
Versie:
09/08/2012
Bestandsgrootte:
158.7 KB
Bestandsnaam:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 11/08/201416/01/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
11/08/2014
Bestandsgrootte:
136.4 KB
Bestandsnaam:
EA01047FA2_0314.pdf
-