Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Toepassingsgebied
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit in kritische processen in elke industrie. De configureerbare transmitter verstuurt geconverteerde signalen van RTD- en thermokoppel (TC)-temperatuursondes alsmede weerstands- en spanningssignalen. Het gestandaardiseerde uitgangssignaal van 4 tot 20 mA wordt gebruikt voor procesmetingen. Vlotte en eenvoudige inbedrijfstelling, bediening en onderhoud via PC-software of met geïntegreerde bluetooth®-technologie en Endress+Hauser SmartBlue-app.
Bluetooth®- of PC-programmeerbare temperatuurtransmitter voor de omzetting van diverse ingangssignalen in een schaalbaar, analoog uitgangssignaal van 4 tot 20 mA
Verbeterde procesefficiëntie en beschikbaarheid van de installatie
Universele ingang voor weerstandsthermometers (RTD), thermokoppels (TC), weerstandstransmitters (Ω) en spanningstransmitters (mV)
Installatie in aansluitkop vorm B volgens DIN EN 50446
Installatie in kasten met DIN-rail behuizing
Optionele installatie in procesbehuizing voor Ex d-toepassingen
Voordelen
Veilige werking in gevaarlijke omgevingen dankzij internationale goedkeuringen
Betrouwbare werking dankzij sensor- en instrumentbewaking
Geïntegreerde bluetooth®-interface voor de draadloze weergave van meetwaarden en configuratie via Endress+Hauser SmartBlue-app, optioneel
Gebruikersvriendelijke geleide gebruikersinterface ook ter plaatse via bluetooth®
Leverbaar met aansluit-display TID10
Diagnostische informatie volgens NAMUR NE 107
Insteekklemmen voor snelle, gereedschaploze bedrading tijdens installatie of onderhoud
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT71
Engelse versie - 03/2022
Temperature transmitter
EN NL 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Taal:
Engels
Versie:
18/03/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01393TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Nederlandse versie - 04/2024
Temperatuurtransmitter iTEMP TMT71 met 4 tot 20 mA analoge uitgang iTEMP TMT72 met HART®-communicatie
EN NL 30/04/202429/05/2019Taal:
Nederlands
Versie:
30/04/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01414TNL_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT71
Temperature transmitter
EN NL 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Taal:
Engels
Versie:
18/03/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01393TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTEMP TMT71
Temperature transmitter
EN NL 04/05/202215/05/201901/11/2018Taal:
Engels
Versie:
04/05/2022
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
BA01927TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Temperatuurtransmitter
iTEMP TMT71 met 4 tot 20 mA analoge uitgang
iTEMP TMT72 met HART®-communicatieEN NL 30/04/202429/05/2019Taal:
Nederlands
Versie:
30/04/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01414TNL_0324-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Taal:
Engels
Versie:
07/05/2026
Bestandsgrootte:
217.8 KB
Bestandsnaam:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Wandmontageset kpl. Gehäuse
Wandmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
Taal:
Engels
Versie:
06/05/2026
Bestandsgrootte:
186.3 KB
Bestandsnaam:
71274372.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Rohrmontageset kpl. Gehäuse
Rohrmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
Taal:
Engels
Versie:
06/05/2026
Bestandsgrootte:
187 KB
Bestandsnaam:
71274384.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
Taal:
Engels
Versie:
07/05/2026
Bestandsgrootte:
233.2 KB
Bestandsnaam:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN NL 01/09/2018Taal:
Engels
Versie:
01/09/2018
Bestandsgrootte:
125.9 KB
Bestandsnaam:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Taal:
Engels
Versie:
06/05/2026
Bestandsgrootte:
156.3 KB
Bestandsnaam:
71528231 Adapter DIN rail mounting.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN NL 03/11/2025Taal:
Engels
Versie:
03/11/2025
Bestandsgrootte:
294.5 KB
Bestandsnaam:
DIENST_T.pdf
-