Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
iTEMP TMT86 head temperature transmitter with Ethernet APL

iTEMP TMT86 temperature transmitter

PROFINET® temperature transmitter as head or field device with two universal sensor inputs suitable for use in hazardous areas with Ethernet-APL™

TMT86
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

Toepassingsgebied

The iTEMP TMT86 is a reliable, intelligent and future proof dual-channel Ethernet-APL PROFINET temperature head transmitter for thermometers with terminal head form B and is suitable for use in hazardous areas. ​Beneficial diagnostic functions like corrosion monitoring of the sensor wires help to improve the plant up-time. The embedded webserver and the up-to-date FDI package simplifies the device configuration and integration.

  • Ethernet-APL: 2-wire Ethernet IEEE 802.3cg 10BASE-T1L

  • Temperature measurement with two independent universal inputs (RTD, Ω, TC, mV)

  • System integration with PROFINET®

  • Installation in terminal head form B (flat face) as per DIN EN 50446

  • Optional: installation in field housing for Ex d applications

  • Reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostic function in critical processes

Voordelen

  • Digital communication down to the field level, even in explosive atmospheres

  • Easy and standardized system integration via PROFINET® Profile 4

  • Integrated web server offers simplicity during commissioning and maintenance

  • High accuracy of measuring point through sensor-transmitter matching

  • Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition

  • Fast and tool-free wiring thanks to push-in terminal technology, optional

  • Attachable measured value display, optional

Video's

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel