Overzicht specificaties
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode
Toepassingsgebied
De Memosens CCS51E zorgt voor een nauwkeurige en consistente desinfectiebewaking in drinkwater, zwembadwater en proceswater alsook in utiliteiten. Deze sensor voor het bepalen van vrij chloor heeft een extreem korte responstijd, zelfs bij lage watervolumes. Dit garandeert een efficiënte procesbewaking en veilige processen. Dankzij de Memosens 2.0-technologie combineert de CCS51E een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Dit vormt de perfecte basis voor voorspellend onderhoud en IIoT-connectiviteit.
De vrij-chloor-sensor Memosens CCS51E is geschikt voor een groot aantal waterkwaliteiten:
Drinkwater: om desinfectie te waarborgen
Utiliteiten: om vrij chloor op te sporen en schade te voorkomen
Proceswater: voor het hygiënisch en veilig verpakken en bottelen van producten in de voedselverwerking
Zwembadwater: om het desinfectiemiddel efficiënt te doseren
Voordelen
De onderhoudsarme, amperometrische sensor verlaagt de cost of ownership van het meetpunt, vooral in vergelijking met colorimetrische meetsystemen.
Meer proces-uptime: de voorkalibratie van de sensor zorgt voor echte plug & play en de Memosens 2.0-technologie zorgt voor een kortere polarisatietijd.
Door de korte responstijd (t90 < 25 s) wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen alsmede een efficiënte procesbewaking mogelijk.
Hoge procesveiligheid en efficiënte dosering: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen garanderen een consistente procesbewaking en maken een individueel aangepaste dosering van het desinfectiemiddel mogelijk.
De juiste sensorversie voor elk meetbereik: van sporenmeting tot vrij-chloor-concentraties van 200 mg/l.
Door aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter is een eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses, zoals pH en ORP, mogelijk.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CCS51E
Digital sensor with Memosens technology for determining free chlorine
EN NL 30/01/202623/10/2023Taal:
Engels
Versie:
30/01/2026
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01768CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CCS51E
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalen van vrij
chloorEN NL 27/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
27/09/2023
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02314CNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN NL 14/04/2026Taal:
Engels
Versie:
14/04/2026
Bestandsgrootte:
668.7 KB
Bestandsnaam:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 20/04/202613/08/2024Taal:
Engels
Versie:
20/04/2026
Bestandsgrootte:
569.7 KB
Bestandsnaam:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Duits
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Taal:
Tsjechisch
Versie:
08/10/2024
Bestandsgrootte:
198.2 KB
Bestandsnaam:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Taal:
Engels
Versie:
16/06/2023
Bestandsgrootte:
603.1 KB
Bestandsnaam:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenTaal:
Duits
Versie:
03/11/2023
Bestandsgrootte:
678.7 KB
Bestandsnaam:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-