Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
-
Max. process pressure
-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
-
Wetted materials
Materials for insertion tube
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections, process coupling
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Clamping rings
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flat ring seal
EPDM
FKM
Toepassingsgebied
Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass I levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische insteek-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien maakt Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels mogelijk.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Metingen van utiliteits- en procesgassen en gasmengsels in ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen
Eigenschappen instrument
Insteekversie voor DN 80 tot 1500 (3 tot 60")
Bidirectionele meting; hoge meetprestaties
Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2 (pending)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan
Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid
Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow
Flexibele installatie – geschikt voor veel afmetingen en ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline t-mass I 300
Engelse versie - 07/2023
Thermal mass flowmeter
EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
TI01501DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Flow conditioner
Engelse versie - 10/2024
t-mass I 300, 500-digital
EN NL 15/10/202431/07/2020Taal:
Engels
Versie:
15/10/2024
Bestandsgrootte:
495.7 KB
Bestandsnaam:
EA01282DA2_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
TI01501DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
Modbus RS485EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
6.8 MB
Bestandsnaam:
BA01995DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
HARTEN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
7.7 MB
Bestandsnaam:
BA01993DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN NL 01/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN NL 15/03/202401/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
GP01144DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline t-mass I
Thermische massaflowsensor
EN NL 05/07/202101/07/202117/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01443DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline 300 HART
Transmitter met thermische massaflowsensor
EN NL 05/07/202101/07/202117/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
KA01444DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Transmitter met thermische massaflowsensor
EN NL 05/07/202101/07/202117/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01445DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Hot tap
t-mass I 300, 500-digital
EN NL 15/03/202601/07/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
15/03/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01288DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN NL 30/09/202501/01/202401/07/202301/06/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
EA01145DA2_0925-00.pdf
-