Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Koolstofafvang aan boord voor het koolstofarm maken van de scheepvaart

Nauwkeurige metingen dragen bij aan betrouwbare CO₂-afvang, -liquefactie en -opslag op zee

De internationale scheepvaart staat onder toenemende druk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, terwijl ze met de bestaande voortstuwingssystemen moet blijven varen. Koolstofafvang en -opslag aan boord (OCCS) biedt een oplossing voor de korte termijn, maar voor een betrouwbare werking op zee is een nauwkeurige monitoring van de samenstelling van de uitlaatgassen, de toestand van het oplosmiddel en de belangrijkste procesparameters onder zware omstandigheden op zee vereist.

Carbon Ridge en Endress+Hauser: een sterk partnerschap voor een betrouwbare koolstofafvang aan boord

Zorgvuldige installatie van een in een container ondergebracht koolstofafvangsysteem aan boord van de STI Spiga ©Endress+Hauser

Koolstofafvang aan boord gaat van start: de STI Spiga wordt uitgerust met het Carbon Ridge-systeem voorafgaand aan de proefvaarten

De resultaten

  • Uitstekende afvangcapaciteit, gecombineerd met een compact ontwerp en een hoge energie-efficiëntie van het systeem

  • Naleving van veranderende regelgeving en traceerbare gegevens voor een transparante CO₂-boekhouding

  • Door het analyseren van de flow, het niveau, de druk, de temperatuur en de vloeistof zijn een gecontroleerde CO₂-overdracht, stabiele bedrijfsomstandigheden en een continue controle van de kwaliteit van het oplosmiddel mogelijk

Chase Dwyer, CEO en oprichter van Carbon Ridge, voor een tankwagen

"Het OCCS-systeem van Carbon Ridge is ontworpen voor prestaties in de praktijk. Samenwerking met Endress+Hauser garandeert precisie en gegevensintegriteit die nodig zijn om de decarbonisatie van de scheepvaart met vertrouwen te bevorderen."

Chase Dwyer, CEO en oprichter
Carbon Ridge

De implementatie van systemen voor koolstofafvang aan boord van schepen brengt een combinatie van technische, operationele en regelgevende uitdagingen met zich mee. Door ruimte- en gewichtsbeperkingen zijn er grenzen aan de manier waarop opvanginstallaties – waaronder compressie- en liquefactie-installaties – en opslagfaciliteiten in bestaande schepen kunnen worden geïntegreerd, waardoor compacte en modulaire ontwerpen van groot belang zijn. Naast deze beperkingen moet ook rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

  • Zware omstandigheden: trillingen, temperatuurschommelingen en corrosieve omgevingen stellen hoge eisen aan de robuustheid en de betrouwbaarheid op lange termijn van het systeem

  • Veiligheid en systeemintegratie: OCCS moet op veilige wijze worden geïntegreerd in de voortstuwings- en uitlaatsystemen en tegelijkertijd voldoen aan de maritieme veiligheids- en classificatie-eisen

  • Meting en verificatie: de emissiereductie moet nauwkeurig worden gemeten en gedocumenteerd ter ondersteuning van monitoring, rapportage en verificatie (MRV)

Dankzij de technologie van Endress+Hauser beschikken operators over betrouwbare, traceerbare gegevens die ervoor zorgen dat OCCS optimaal presteert, de naleving van de IMO-doelstellingen voor broeikasgassen waarborgen en een transparante CO₂-boekhouding ondersteunen.

Realisering

  • Flowmeting voor een nauwkeurige controle van de CO2-overdrachtssnelheid en de circulatie van het oplosmiddel, zelfs bij lage flowsnelheden

  • Bewaking van niveau, druk en temperatuur om optimale bedrijfsomstandigheden te handhaven voor de werking van het oplosmiddel, de CO2-compressie en de -
    liquefactie

  • Transmitters en sensoren voor vloeistofanalyse met Memosens-technologie om de kwaliteit van de oplosmiddelen te beoordelen, verontreiniging op te sporen en een tijdige terugwinning of vervanging te plannen

De oplossing van Carbon Ridge voor koolstofafvang aan boord toont aan dat een aanzienlijke vermindering van de uitstoot in de scheepvaart vandaag de dag al mogelijk is, zelfs binnen de strenge operationele beperkingen van de industrie. Door een compact, voor achterafmontage geschikt systeemontwerp te combineren met een stabiele werking onder echte maritieme omstandigheden, biedt deze oplossing reders een praktische manier om de uitstoot te verminderen, terwijl de transitie naar duurzamere brandstoffen zich op de langere termijn verder ontwikkelt.

Carbon Ridge en Endress+Hauser laten samen zien hoe een nauwe samenwerking tussen technologieleveranciers en instrumentatie-experts kan helpen om innovatieve concepten voor decarbonisatie om te zetten in praktisch toepasbare oplossingen voor industrieën waar emissiereductie een uitdaging vormt.

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.