de afbeelding toont een voorbeeld van een beschikbare oplossing
Onze meetoplossing biedt een hoge mate van veiligheid. Zowel de afzonderlijke instrumenten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld na de installatie en daardoor beschermd tegen onbedoelde manipulatie. En al onze instrumenten zijn gecertificeerd op geaccrediteerde kalibratie-installaties (ISO / IEC 17025) en voldoen daarmee aan de belangrijkste voorwaarde voor een naadloze traceerbaarheid volgens nationale normen.
Solution overview:
Available for:
Olie & gas
Hardware & Software:
Proline Promass F 300 – nauwkeurige premium coriolis-flowmeter
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – hoogwaardige 4-buis coriolis-flowmeter
Proline Promass X 500
Bunkermeetcomputer SBC600
Cerabar PMP71 – absolute- en relatieve-druktransmitter
TR66 – explosieveilige Pt100-thermometer
Services:
Professioneel beheer van nationale en internationale projecten
Installatie, inbedrijfstelling en configuratie
Inspectie en onderhoud (onderhoudscontracten)
Kalibratie en controlemetingen ter plaatse
Ongeveer 60%
van de bedrijfskosten van een schip bestaat uit brandstofkosten
Endress+Hauser biedt een gecertificeerde oplossing, gebaseerd op de beproefde coriolis-massameting, om de hoeveelheid en kwaliteit van scheepsbrandstoffen nauwkeurig te bewaken tijdens bunkeractiviteiten. Door problemen met traditionele metingen te elimineren en ervoor te zorgen dat luchtinsluitingen bij het legen van tanks correct worden gedetecteerd en in de meting worden opgenomen, zorgen onze bunkersystemen met massaflowmeters voor een maximale transparantie tijdens het bunkerproces.
Ons geavanceerde en betrouwbare bunkersysteem zorgt voor een transparante en zeer nauwkeurige bunkering. Verzwarende en tijdrovende processen voor het oplossen van bunkergeschillen kunnen dus worden vermeden.
Meer vertrouwen en meer winst dankzij een nauwkeurige en onbetwistbare facturering van de geleverde hoeveelheid bunkerbrandstof
Verbeterde transparantie door simultaan meerdere procesparameters te controleren tijdens het gehele tankproces en detectie van luchtinsluitingen en “cappuccino-effecten” die voorkomen bij tank stripping
Verbeterde en duurzame efficiëntie met kortere inactieve perioden dankzij het direct meten van de massa zonder omrekening van het volume
Onbeperkte beveiliging met een meetsysteem gecertificeerd volgens MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritime Port Authority (MPA) van Singapore volgens SS600
Tijdsbesparing door eenvoudige bediening en optimale controle met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarmee u belangrijke parameters rechtstreeks kunt volgen of op elk moment kunt afdrukken om als bewijs te dienen in geval van onduidelijkheid
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Ontdek hoe de snelle, betrouwbare metingen van onze TDLAS H2O-analyzer de gasdehydratatieprocessen verbeteren, waardoor de kwaliteitsspecificaties worden nageleefd en de verwerkingscapaciteit, veiligheid en efficiëntie toenemen.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S-analyzers en CO2-analyzers voor zuiveren van aardgas
Ontdek hoe H2S- en CO2-analyzers van Endress+Hauser de efficiëntie verhogen van de zuiveringsprocessen in de olie- en gasindustrie, de kosten verlagen en zorgen voor een grotere operationele stabiliteit op de lange termijn.
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser.
World-class LNG tank gauging for liquified gas
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .