Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Welke instrumentatie-oplossingen helpen bij het optimaliseren van de polyethyleenproductie?

Productconsistentie waarborgen in de gehele polyethyleenproductie voor HDPE, LDPE en LLDPE.

Industriële installatie voor de productie, bewaking en procesregeling van polyethyleen

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Polyethyleenproductie: polymerisatieprestaties en productkwaliteit verbeteren ©shutterstock / IZZ HAZEL
Inleiding

Stabiele polyethyleenproductie verkrijgen door middel van betrouwbare procesmeting

De polyethyleenproductie is uiterst gevoelig voor procesafwijkingen en zuiverheid van het basismateriaal. Zelfs sporen van vocht of zuurstof boven 1 ppm kunnen de katalysatorprestaties beïnvloeden, de polymerisatie-efficiëntie verminderen en impact hebben op de uiteindelijke harskwaliteit.

Voortdurende meting van temperatuur, druk, flow en niveau zorgt voor inzicht in de reactorprestaties en de processtabiliteit. Polyethyleenproducenten kunnen meetbare economische voordelen behalen door minder verbruik van katalysatoren en minder afkeurmateriaal tijdens de overgang naar andere kwaliteitsklassen.

Downstream scheidings-, terugwinnings- en pelletiseerbewerkingen kunnen ook profiteren van een nauwkeurige procesbewaking. Betrouwbare meetgegevens dragen bij aan consistente productspecificaties, een optimaal gebruik van grondstoffen en procesbetrouwbaarheid voor meerdere harskwaliteiten. Omdat kwaliteitsmetingen in het laboratorium vaak slechts elke 0,5 tot 5 uur beschikbaar zijn, zijn realtime procesmetingen cruciaal om verstoringen eerder te detecteren en de productkwaliteit tussen de analyses te behouden.

Een betrouwbare instrumentatie geeft operators het procesinzicht dat nodig is om variabiliteit te verminderen en consistentie bij alle harskwaliteiten te verbeteren. Endress+Hauser levert geïntegreerde polyethyleen-meetoplossingen die helpen om een strakkere procesbeheersing te behouden en snel te reageren op veranderende procescondities.

Processchema vrije-radicaalpolymerisatie voor LDPE ©Endress+Hauser
Processchema vrije-radicaalpolymerisatie voor LDPE

Vrije-radicaalpolymerisatie voor LDPE

LDPE vrije-radicaalpolymerisatie

Welke metingen zijn cruciaal om een stabiele LDPE vrije-radicaalpolymerisatie in stand te houden?

LDPE vrije-radicaalpolymerisatie wordt uitgevoerd onder extreem veeleisende condities, waar kleine afwijkingen in reactortemperatuur, druk of initiatordosering snel invloed kunnen hebben op de molecuulgewichtsverdeling, dichtheid en productconsistentie. Nauwkeurige metingen helpen bij het in stand houden van stabiele reactorprestaties, het maximaliseren van monomeeromzetting en het ondersteunen van een veilige werking in de gehele gesloten hogedrukkringloop.

  • Zorg voor een stabiele reactiekinetiek over de gehele lengte van de buisreactor: continue temperatuurbewaking met iTHERM TM131 en iTHERM SurfaceLine TM611 helpt hotspots vroegtijdig te detecteren, de beheersing van de warmteoverdracht te verbeteren en consistente polymeereigenschappen over verschillende productiecampagnes heen te ondersteunen
  • Detecteer afwijkingen in reactordruk voordat ze de productkwaliteit beïnvloeden: Cerabar PMP71B zorgt voor een betrouwbare drukbewaking en geïntegreerde Heartbeat Technology-diagnoses en helpt operators zo om abnormale reactiecondities te herkennen en een veilige, stabiele productie in stand te houden
  • Volg polymerisatie-efficiëntie en kringloopprestaties:Raman Rxn4 maakt een realtime bewaking van de monomeeromzetting mogelijk. In-line Raman spectroscopie, in combinatie met flow en dichtheidsmetingen, maakt snellere procesaanpassingen en een consistentere polymeerkwaliteit mogelijk
  • Stel beginnende vervuiling of flowbeperkingen vast voordat ze de productie verstoren: continue massastroom- en dichtheidsmeting door Promass F 300 helpt vroege tekenen van aangroei, flowbeperkingen of instabiliteit van de gesloten kringloop op te sporen voordat er operationele problemen ontstaan
  • Waarborg een stabiele scheiding bij hoge drukken:Gammapilot FMG50 zorgt voor een niet-invasieve niveau- en dichtheidsmeting in de hogedrukafscheider, wat zorgt voor een nauwkeurige detectie van de fasegrens en de scheiding van gesmolten polyethyleen van ongereageerd ethyleen, ondanks vervuiling, coating en complexe inwendige onderdelen van het vat
Processchema gasfasepolymerisatie voor HDPE en LLDPE ©Endress+Hauser
Processchema gasfasepolymerisatie voor HDPE en LLDPE

Gasfasepolymerisatie voor HDPE en LLDPE

Gasfasepolymerisatie voor HDPE en LLDPE

Hoe beschermt u de katalysatoractiviteit en behoudt u een stabiele wervelbedwerking tijdens de productie van HDPE en LLDPE?

Gasfasepolymerisatie voor HDPE en LLDPE vereist een nauwkeurige beheersing van de reactorcondities, de gassamenstelling en warmteafvoer om een stabiele fluïdisatie en consistente polymeereigenschappen in stand te houden. Variaties in reactantverhoudingen, reactortemperatuur of recirculatiegascondities kunnen invloed hebben op de dichtheid, de molecuulgewichtsverdeling en de algehele productkwaliteit. Een betrouwbare meting zorgt voor het procesinzicht dat nodig is om het monomeergebruik te optimaliseren, de reactorstabiliteit te behouden en de productieconsistentie te verbeteren.

  • Verbeter de wervelbedstabiliteit en detecteer katalysatorgerelateerde procesverstoringen eerder:Gammapilot FMG50 met radiometrische dichtheidsmeting biedt continu inzicht in de dichtheidsverdeling van het wervelbed, de reactorbelasting en de poederconcentratieprofielen. Bewaking van het dichtheidsprofiel draagt bij aan een stabiele reactorbeheersing, vroegtijdige herkenning van fluïdisatieverstoringen en verminderde poedermeevoering naar de recirculatiegaskringloop
  • Stel procesverstoringen vast voordat ze leiden tot afkeurproductie:Cerabar PMP71B zorgt voor een betrouwbare drukbewaking en procesinzicht in alle kritieke procesfasen en helpt operators zo om abnormale condities vroegtijdig te herkennen en een stabiele polyethyleenproductie in stand te houden
Processchema HDPE-productie via de slurryfase met kringloopreactor en terugwinning van verdunningsmiddel ©Endress+Hauser
Processchema HDPE-productie via de slurryfase met kringloopreactor en terugwinning van verdunningsmiddel

Slurrypolymerisatie voor HDPE

Slurrypolymerisatie voor HDPE

Welke metingen zijn belangrijk voor een stabiele slurrypolymerisatie en een consistente HDPE-productie?

Slurrypolymerisatie voor HDPE vereist een nauwkeurige beheersing van de katalysatoractiviteit, slurryconcentratie en reactorcirculatie om stabiele procescondities en consistente polymeereigenschappen te behouden. Variaties in reactantverhoudingen, reactortemperatuur of verhouding polyethyleen-verdunningsmiddel kunnen invloed hebben op de molecuulgewichtsbeheersing, productie-efficiëntie en algehele productkwaliteit. Een betrouwbare meting zorgt voor het procesinzicht dat nodig is om het katalysatorgebruik te optimaliseren, de reactorstabiliteit te behouden en de productieconsistentie te verbeteren.

  • Voorkom afwijkingen in de reactortemperatuur die invloed kunnen hebben op de polymeereigenschappen: iTHERM SurfaceLine TM611 zorgt voor een niet-invasieve temperatuurmeting op de kringloopreactor en de koelkringloop, waardoor een stabiele polymerisatie en warmteafvoer worden ondersteund
  • Regel een consistente polymeerconcentratie in de hele kringloopreactor:Gammapilot FMG50 zorgt voor een niet-invasieve in-line dichtheidsmeting van de polymeerslurry, waardoor een nauwkeurige bepaling van de verhouding polyethyleen-verdunningsmiddel mogelijk is en stabiele reactorprestaties worden ondersteund
  • Optimaliseer het katalysatorgebruik door middel van een nauwkeurige toevoerbeheersing:Promass A 300 maakt een nauwkeurige katalysatormeting met een lage flow mogelijk en ondersteunt zo een consistente katalysatordosering en stabiele polymerisatiecondities
  • Houd de productspecificaties in stand door middel van een betrouwbare reactantdosering:Promass F 300 zorgt voor een zeer nauwkeurige massastroommeting van ethyleen, waterstof en comonomeren en ondersteunt zo de molecuulgewichtsbeheersing en reproduceerbare kwaliteiten
  • Detecteer circulatieproblemen voordat ze invloed hebben op de productiestabiliteit:Cerabar PMP71B zorgt voor een continue drukbewaking in de hele kringloopreactor en het circulatiesysteem, wat helpt bij het vaststellen van flowbeperkingen, pompproblemen en afwijkingen in de reactor
  • Verbeter de scheiding van polymeer en verdunningsmiddel en de terugwinningsefficiëntie:Gammapilot FMG50 zorgt voor een betrouwbare niveaumeting in polymeer/verdunningsmiddel scheidingsvaten en ondersteunt zo een stabiele scheiding en maximaliseert de terugwinning van verdunningsmiddel
  • Bescherm downstream droog- en extrusieprestaties:Micropilot FMR67B zorgt voor een continue niveaumeting in spoelkolommen en vaten voor poederverwerking, wat helpt bij het handhaven van een stabiele voorraad en toevoer naar de pelletiseermachine
  • Bewaak concentraties van meerdere componenten direct in de kringloopreactor: in-line Raman Rxn 4 analysator meet meerdere kritieke procesparameters in meerfasenslurry's om een optimale opbrengst en de consistentie tussen verschillende batches te waarborgen
FAQ's

Veelgestelde vragen over meting en procesbeheersing in de polyethyleenproductie

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten