Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Introductie

Procesefficiëntie dankzij meetoplossingen voor de bio-ethanolproductie

Fermentatie in de bio-ethanolproductie speelt een belangrijke rol in het beheersen van biologische en thermische variabiliteit in fermentatie en distillatie. Zelfs kleine afwijkingen, zoals een pH-drift van 0,1-0,2, een temperatuurschommeling van 2-3 °C of een inconsistente suikertoevoersnelheid kunnen het gistmetabolisme vertragen en de efficiëntie van de ethanolvorming verminderen . Stabiele omstandigheden zijn belangrijk, omdat veranderingen in de nutriëntbeschikbaarheid of CO₂ off‑gas patronen vaak voorafgaan aan opbrengstverliezen. Deze vroege veranderingen kunnen de uiteindelijke ethanoltiters met 3-7% verminderen.

De instrumentatie bij de bio-ethanolproductie speelt een centrale rol bij het handhaven van een voorspelbaar fermentatieproces. Door continue meting van pH, temperatuur, toevoerflow en CO₂ off‑gas kunnen operators meteen reageren op biologische veranderingen. Bewaking van inline-concentratie of dichtheid helpt ook met het detecteren van een langzamere fermentatie. Procesinzicht vermindert de variabiliteit in de fermentoren, ondersteunt de microbiële activiteit en verbetert de totale ethanolopbrengst.

Fermentatieprocesdiagram bio-ethanol ©Endress+Hauser
Fermentatieprocesdiagram bio-ethanol

Bio-ethanolfermentatie

Inzichten

Verbetering van de fermentatieomzetting door betrouwbare procesregeling

De fermentatieomstandigheden moeten binnen het optimale biologische venster worden gehouden, wat essentieel is voor het handhaven van een consistente ethanolvorming. Kleine afwijkingen van pH, temperatuur of CO₂ beïnvloeden snel de impact op het microbiële metabolisme, het suikeromzettingsgedrag en de downstream-distillatiebelasting. Continue metingen ondersteunen een stabiele fermentatiekinetiek en verminderen variabiliteit.

  • pH regelen om het gistmetabolisme te beschermen: een stabiele pH waarborgt een efficiënte suiker‑naar‑ethanol-omzetting en voorkomt vroege metabolische drift. Memosens CPS11E en Liquiline CM42B leveren een robuuste inline-pH-regeling
  • Regel de temperatuur voor een consistente reactiekinetiek: een temperatuurmeting met korte responstijd voorkomt giststress, ondersteunt een doorlopende fermentatie en voorkomt een thermische onbalans. iTHERM TM131 zorgt voor een nauwkeurige temperatuurmeting
  • Beheer substraat- en nutriëntflows voor uniforme procesprestaties: nauwkeurige dosering van suikers en micro-nutriënts houden de beschikbaarheid op peil, waardoor de variabiliteit in de uiteindelijke ethanolconcentratie vermindert. Promass F 300waarborgt een nauwkeurige toevoerregeling
  • Bewaak de samenstelling van CO₂ off‑gas om de fermentatie-activiteit en de gereedheid voor de gasbehandeling te beoordelen:De procesgasanalyzer MCS300P zorgt voor continue off‑gas bewaking, waardoor vroegtijdige detectie van fermentatieafwijkingen en een stabiele werking van opeenvolgende CO₂-zuiveringsstappen worden ondersteund
  • Volg nutriënt-, metaboliet- en ethanolconcentraties direct in de fermentor: in-line Raman Rxn4-analyzer bevat meerdere belangrijke procesparameters om een optimale opbrengst en batch-to-batch consistentie te waarborgen

Ondersteunende services van Endress+Hauser

Endress+Hauser services vergroten de fermentatiebetrouwbaarheid door inbedrijfstellingenkalibratie. Bovendien levert verificatie met Heartbeat Technology een gedocumenteertde verslaglegging zonder onderbreking van het proces.

Distillatieprocesdiagram bio-ethanol ©Endress+Hauser
Distillatieprocesdiagram bio-ethanol

Bio-ethanoldistillatie

Inzichten

Vergroot de distillatie-efficiëntie met een gecontroleerde kolomwerking

De distillatieprestaties zijn afhankelijk van een stabiel thermisch en hydraulisch gedrag in de plateaus of de vulling. Zelfs kleine veranderingen in temperatuur, druk of interne flows kunnen de stoombehoefte doen stijgen, de afscheidingsefficiëntie doen afnemen of fluctuaties in de ethanolzuiverheid veroorzaken. Continue bewaking versterkt de kolomvoorspelbaarheid en vermindert energieverliezen.

  • Volg de kolomtemperatuur om de afscheidingsefficiëntie te handhaven: multipoint-temperatuurbewaking markeert schoteloverloop, druppelen of warmteoverdracht-onbalans. iTHERM TMS31 zorgt voor een gedetailleerde thermische profilering.
  • Bewaak de druk voor handhaving van het vloeistof-dampevenwicht: een consistente kolomdruk voorkomt zuiverheidsverliezen die worden veroorzaakt door veranderende gevoeligheid of hydraulische verstoringen. Cerabar PMP51B handhaaft een nauwkeurige drukregeling.
  • Regel stoom-, reflux- en condensaatflows voor een uitgebalanceerde werking: een nauwkeurige flowmeting ondersteunt een energie‑efficiënte distillatie en uitgebalanceerde interne recycles. Prowirl F 200 (stoom) en Promass F 500 (reflux, condensaat) zorgen voor stabiele metingen.
  • Meet de ethanolconcentratie om de productkwaliteit te waarborgen: inline-dichtheidsanalyse detecteert afscheidings-inefficiënties en ethanol-slip. Promass Q 500 zorgt voor een betrouwbare zuiverheidsbeoordeling.

Ondersteunende services van Endress+Hauser

Digitale-sensorintegratie via PROFINET en EtherNet/IP zorgt voor een probleemloze aansluiting op het regelsysteem, waardoor eem continue gegevensuitwisseling, diagnose en bewaking op afstand in de bio-ethanolproductie wordt ondersteund.

Procesdiagram overzicht bio-ethanolproductie ©Endress+Hauser
Procesdiagram overzicht bio-ethanolproductie

Overzicht bio-ethanolproductie

Inzichten

Optimaliseer zuiverheid en energieverbruik met bio-ethanol-meetoplossingen

De uiteindelijke ethanolkwaliteit is afhankelijk van de coördinatie van warmte-uitwisselingsprestaties, utiliteitsflows en ontwateringsstabiliteit. Variaties in de reboilerbelasting, koelwaterflow of ontwateringsgedrag kunnen het stoomverbruik verhogen en de zuiverheid in gevaar brengen. Een nauwkeurige meting op deze punten helpt bij de handhaving van energie-efficiëntie en de bescherming van de productkwaliteit.

  • Meet de reboiler- en condensertemperatuur om de energiebalans te handhaven: een betrouwbare temperatuurmeting herkent verontreiniging, onvoldoende koeling of een overmatige boil‑up. iTHERM TM131 waarborgt nauwkeurige thermische prestaties.
  • Bewaak de stoom- en koelwaterflow om energieverliezen te ontdekken: correcte utiliteitsflows verminderen de warmte-uitwisselinginefficiëntie en voorkomen onnodig stoomgebruik. Prowirl F 200 (stoom) en Promag W 300 (koelwater) leveren stabiele metingen.
  • Controleer de ethanolzuiverheid om de ontwateringsprestaties te handhaven: dichtheids- en geleidbaarheidsbewaking detecteren wateroverdracht, verontreiniging of instabiliteit in moleculaire-zeefeenheden. Promass Q 300 en Indumax CLS50Dwaarborgen inline-zuiverheid.

Onderhoudsarme instrumentatie verbetert de beschikbaarheid van de installaties en versterkt de ROI, terwijl de energie‑efficiënte distillatieregeling in de bio-ethanolproductie wordt ondersteund.

Belangrijke producten voor de bio-ethanolproductie

/
FAQ

Veelgestelde vragen over bio-ethanol-meetoplossingen

Realtime-meting is essentieel om robuuste fermentatieprestaties, een efficiënte distillatie en een consistente ethanolkwaliteit te waarborgen. Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over bio-ethanol-meetoplossingen.

Volgende stappen

Volgende stappen

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten