AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0.3 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Imperial TC thermometer with plug connection for use in many process and laboratory applications
Niet beschikbaar in uw regio
AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0,3 s
Max. process pressure (static)Standard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Kabelsondes
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
Kabelsondes zijn compacte RTD- en TC-thermometers die zijn voorzien van een vaste, flexibele kabel. Ze zijn leverbaar zonder procesaansluiting om in te steken of met diverse standaard-procesaansluitingen zoals knelkoppeling en schroefdraad of speciale opties zoals aangelaste pads of bajonetaansluitingen. De sondemantel van de kabelsondes staat in direct contact met het procesmedium. Afhankelijk van de toepassing zijn de producten van de Endress+Hauser iTHERM CableLine leverbaar met verschillende mantel- en kabelmaterialen.
Er zijn oneindig veel mogelijke toepassingen voor kabelsondes. Typische voorbeelden zijn machines, HVAC-systemen, bewaking van opslagtemperatuur, laboratoriumapparatuur, autoclaven, lagers, hogedruk- of cryogene toepassingen. Kabelsondes zijn een optimale keuze voor lastige installatieomstandigheden, zoals toepassingen waarbij de ruimte beperkt is of meetlocaties waarbij de sensor moet worden gebogen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het bewaken van de oppervlaktetemperatuur bij reactoren.
Beschrijving productaanbod
Diverse enkelvoudige of dubbele RTD-/TC-sensoren voor optimale meetprestaties in alle toepassingen
Leverbaar met Ex-goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen (intrinsiek veilig of niet-vonkend)
Diverse materialen voor MI-kabels en aansluitkabels voor verschillende eisen
Met of zonder procesaansluitingen - knelkoppeling, schroefdraad, andere typen leverbaar op verzoek (bv. aangelaste pads)
Technologie, constructie en voordelen van thermokoppels (TC's) in temperatuurmetingen.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .