Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Het Coriolis meetprincipe wordt toegepast in bijna alle industrieën, zoals de life sciences, chemie, petrochemie, olie en gas, voedingsmiddelen, en - niet minder belangrijk - in custody transfer toepassingen. Coriolis flowmeters kunnen vrijwel alle vloeistoffen meten: reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, brandstoffen, ruwe olie, plantaardige olie, dierlijke vetten, latex, siliconen oliën, alcohol, fruitoplossingen, tandpasta, azijn, ketchup, mayonaise, gassen of vloeibaar gemaakte gassen.
Gelijktijdige meting van de massaflow, dichtheid en temperatuur opent geheel nieuwe perspectieven voor procescontrole, waarborging van de kwaliteit en veiligheid van het bedrijf .Aanvullend kunnen andere belangrijke karakteristieke waarden worden berekend op basis van de primairgemeten variabelen:
Volumeflow
Vaste delen in een vloeistof
Concentratie in multiple-fase vloeistoffen
Speciale dichtheidwaardes zoals referentiedichtheid, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato, etc.
Het Coriolis flowmeetprincipe
Proline 300/500 - Flowmeettechniek van de toekomst
Eenvoudige bediening van de flowmeter
Het Coriolis flowmeetprincipe
Elke Coriolis flowmeter heeft een of meer meetbuizen die door een exciter in trilling worden gebracht. Zodra de vloeistof in de meetbuis begint te stromen, zorgt deze oscillatie voor extra verdraaiing veroorzaakt door de traagheid van de vloeistof. Twee sensoren detecteren deze verandering van de trilling van de buis in tijd en ruimte als het "faseverschil" Dit verschil is een directe meting van de massastroom .
De dichtheid van de vloeistof kan daarnaast ook worden bepaald uit de frequentie van de trilling van de meetbuizen. De temperatuur van de meetbuis wordt ook geregistreerd om de thermische invloeden te compenseren .De hiervan afgeleide procestemperatuur is beschikbaar als een aanvullend uitgangssignaal.
Voordelen
Universeel meetprincipe voor vloeistoffen en gassen
Multivariabele metingen – gelijktijdig meten van massaflow, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .