Wat is een thermokoppelsensor en hoe werkt een thermokoppel?
Twee van de meestgebruikte sensortechnologieën bij temperatuurmetingen zijn weerstandsthermometers (RTD's) en thermokoppels (TC's). De technologie van beide is verschillend, maar elke heeft zijn eigen voordelen die de keuze bepalen. In een thermokoppelsensor zijn twee verschillende metalen aan een uiteinde met elkaar verbonden. Bij deze verbinding induceert een temperatuurwijziging een spanning / elektromotorische kracht die wordt gemeten. Thermokoppels meten niet de absolute temperatuur, maar het temperatuurverschil tussen het meetpunt (T1) en een referentiepunt (Tref).
Breed temperatuurbereik van -270 °C (454 °F) tot +1820 °C (3308 °F)
Korte responstijd, geschikt voor dynamische temperatuurmetingen
Hoge trillingsbestendigheid
Lagere kosten vergeleken met RTD's
Robuust en duurzaam, zeer bruikbaar in extreme bedrijfsomstandigheden
Thermokoppeltypes Volgens het Seebeck-effect, dat voor thermokoppels wordt gebruikt, wordt er een spanning gegenereerd als twee verschillende metalen met elkaar worden verbonden. De gegenereerde spanning kan dan worden gemeten en worden omgezet in temperatuurwaarden met behulp van een kalibratiecurve of -tabel. Er zijn verschillende soorten thermokoppels op basis van verschillende aderparen en meetbereiken. Elk type TC heeft een unieke relatie tussen de gegenereerde spanning en de temperatuur. Het type is te herkennen aan een toegekende letter, bv. TC type K, type J of type T.
RTD vs. TC – a vergelijking Het grootste verschil is het temperatuurbereik, waarbij een RTD kan worden gebruikt in gemiddelde temperatuurbereiken van -200 °C (-328 °F) tot +850 °C (1562 °F). De thermokoppelsensor kan meten tussen -270 °C (454 °F) en +1820 °C (3308 °F). In het algemeen hangt de keuze voor een TC- of een RTD-thermometer af van de specifieke eisen van de toepassing.
Waar worden RTD's voor gebruikt? Als u meer nauwkeurigheid wenst of lagere temperaturen meet, kan een RTD de juiste keuze zijn. RTD's hebben een langere responstijd dan thermokoppels, maar zijn nauwkeuriger over een breder temperatuurbereik.
Wanneer een TC-sensor gebruiken? Als u hoge temperaturen moet meten en een beperkt budget hebt of een snel-reagerende thermometer nodig hebt, kan een thermokoppel de juiste keuze zijn. Een ander voordeel van TC's is, dat ze bestand zijn tegen extremere bedrijfsomstandigheden (corrosief materiaal, trillingen, enz.).
Endress+Hauser heeft een unieke sensor ontwikkeld genaamd iTHERM ProfileSens voor hoge temperaturen, drukken en agressieve media, bestaande uit een robuuste MI-kabel met dubbele metalen mantel en temperatuurprofilering met maximaal vier TC's in één kabel.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
Technologie, constructie en voordelen van weerstandsthermometers (RTD's) in temperatuurmetingen.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .