Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Vortex flowmeters worden gebruikt in tal van bedrijfstakken om de volumestroom van vloeistoffen, gassen en stoom te meten. Toepassingen in de chemische en petrochemische industrie, bijvoorbeeld in de elektriciteitsopwekking en warmte-leveringssystemen omvatten zeer uiteenlopende media: verzadigde stoom, oververhitte stoom, perslucht, stikstof, vloeibare gassen, rookgassen, kooldioxide, volledig gedemineraliseerd water, oplosmiddelen, thermische oliën, boiler voedingswater, condensaat, enz.
Vortex flowmeters zijn ook goed te gebruiken voor het meten van de massastroom. Daarom zijn moderne Vortex meters zoals de multivariabele Prowirl 200 gebouwd voor meer dan alleen het meten van de volumestroom, en worden compleet geleverd met temperatuursensor en flowcomputer.
Prowirl 200 is 's werelds eerste Vortexmeter met de mogelijkheid om de stoomkwaliteit te monitoren en onmiddellijk een alarmbericht te genereren in het geval van natte stoom. Prowirl 200 kan ook worden gebruikt voor flow veiligheidssystemen tot SIL 2 en SIL 3 en is onafhankelijk geëvalueerd en gecertificeerd door de TÜV Rheinland in overeenstemming met IEC 61508.
Het Vortex flowmeetprincipe
Stoom kwaliteitsmeting metProwirl 200 - Voor maximale operationele veiligheid, energie en kostenefficiëntie
Deze video laat zien dat Prowirl200 is de meest robuuste vortex flowmeter ter wereld, zelfs onder extreme procescondities.
Detectie van natte stoom Meting van de droogtefractie van stoom.
Het Vortex flowmeetprincipe
Dit meetprincipe is gebaseerd op het feit dat er turbulentie ontstaat stroomafwaarts van een obstakel in de stroom, zoals een brugpijler.
Binnen in elke Vortex-flowmeter is een zgn. blufbody midden in de meetbuis gemonteerd. . Zodra de stroomsnelheid een bepaalde waarde bereikt, vormen zich wervelingen achter deze blufbody, maken zich los en worden stroomafwaarts gevoerd. De frequentie van deze wervelingen is direct evenredig met de gemiddelde stroomsnelheid en dus de volumestroom.
De losgemaakte wervelingen aan beide zijden van de blufbody genereren afwisselend een lokale positieve of negatieve druk die wordt gedetecteerd door de capacitieve sensor en doorgegeven aan de elektronica als het primaire digitale, lineaire signaal.
Voordelen
Universeel geschikt voor het meten van vloeistoffen, gassen en stoom
Grotendeels niet beïnvloed door veranderingen in druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Hoge langetermijnstabiliteit: geen nulpuntsdrift en levenslange K-factor
Grote turndown van typisch 10:1 tot 30:1 voor gas/stoom , of tot 40:1 voor vloeistoffen
Breed temperatuurbereik: – 200 tot + 400 °C (+ 450 °C op aanvraag)
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .