Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Teqwave H is ideaal voor realtime-vloeistofanalyse in hygiënische toepassingen, zoals de productie van sterke dranken en frisdranken. Eindklanten en fabrikanten van apparatuur waarderen de zeer nauwkeurige in-situ-concentratiemetingen en het hygiënische ontwerp. Teqwave vermindert de bedrijfskosten door verschillende meetparameters tegelijk te bewaken. Stem uw Teqwave-transmitter perfect af op uw productiebehoeften.
De akoestische golfgeleider meet nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs de kleinste veranderingen worden gedetecteerd
Continue kwaliteitsbewaking van dranken en in reinigingsprocessen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 25 (1")
Nauwkeurig en onafhankelijk van stromingsprofiel
Industrieconform, eenvoudige installatie via DIN-rail en leidingmontageset
3,5 inch TFT-kleurentouchscreen of LED-indicatie
4-20 mA, Modbus TCP
Sensorbehuizing van roestvaststaal (3-A, EHEDG)
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid – concentratieberekening met de nieuwste algoritmen
Voldoet aan hygiënische eisen – gemakkelijk te reinigen sensor met volle doorlaat
Volledige transparantie – continue bewaking van de productkwaliteit zonder monstername
Waldbrand Destillerie gebruikt Teqwave voor het continu meten van de alcoholconcentratie. Het instrument kan kruisbeïnvloeding compenseren en worden aangepast aan drankspecifieke eigenschappen
Hug Oberflächentechnik AG relies on the portable Teqwave T from Endress+Hauser for the concentration measurement of their passivation and degreasing solutions
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Sensor features
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Design
Inline, hygienic
Material
Sensor material: Stainless steel 1.4404 (316L) Transmitter housing material: Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output
Power supply
DC 24V +-20%
Product safety
CE, UKCA, RCM
Meetprincipe
Ultrasonic concentration
Product headline
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Sensor features
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Max. process pressure
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Medium temperature range
0 to 120°C (32 to 248 °F)
Ambient temperature range
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
Sensor housing material
Stainless steel 1.4404 (316L)
Transmitter housing material
Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .