Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSBT66 NIR-absorptiesensor bewaakt nauwkeurig celgroei, biomassaprocessen en algsystemen

Celgroei- en biomassasensor
OUSBT66

Hygiënische NIR-absorptiemeting in fermentatie- en kristallisatietoepassingen

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    0 to 4 AU
    0 to 8 OD (depending on optical path length)

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F)
    Max. 135 °C for max. 2 hours

  • Process pressure

    Max. 10 bar abs at 90 °C
    (Max. 150 psi at 194 °F)

Toepassingsgebied

De OUSBT66 NIR-absorptiesensor bewaakt celgroei, biomassaprocessen, algsystemen en kristallisatieprocessen. Deze levert u betrouwbare, nauwkeurige meetwaarden in realtime, om uw proces en productopbrengst te optimaliseren. Het hygiënisch ontwerp van de sensor is CIP/SIP-bestendig en is geschikt voor autoclavering. Uitgerust met NIST-herleidbare en gecertificeerde klemfilters is de OUSBT66 zeer eenvoudig te kalibreren en te verifiëren.

De OUSBT66-sensor meet de celdichtheid, biomassa en zwevende stoffen in life sciences-toepassingen, zoals:

  • Celgroei in bacteriële fermentatie

  • Zoogdiercelcultuurtoepassingen

  • Biomassa tijdens fermentatieprocessen

  • Bewaken van algconcentraties

  • Bewaken van kristallisatieprocessen

  • Meting van zwevende stoffen

De OUSBT66 is geschikt voor laboratorium-, proefschaal- en productiefermentoren en bioreactoren.

Voordelen

  • Realtime-metingen voor geoptimaliseerde processen en productopbrengsten

  • Betrouwbare, nauwkeurige meetwaarden met uitstekende laboratoriumcorrelatie

  • Eenvoudige verificatie en kalibratie met NIST-herleidbare klemfilters - geen gecompliceerde vloeistofkalibraties nodig

  • Hygiënische roestvrijstalen behuizing en saffiervensters zonder afdichtingen of spleten

  • Geschikt voor CIP/SIP en sterilisatie

  • Verschillende padlengten en sensorlengten voor perfecte montage in elke fermentor en bioreactor

  • PG 13.5-schroefdraad voor standaardarmaturen of kopplaatmontage

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products