©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Toepassingsgebied
De Nivotester FTC325 is een niveauschakelaar met intrinsiek veilig signaalcircuit voor aansluiting op een capacitieve sensor. Deze heeft een compacte behuizing voor makkelijke seriële montage op een standaard DIN-rail in de kast.
Voor niveaudetectie in tanks met vloeistoffen en silo's met stortgoederen. Ook voor capacitieve niveausondes, die kunnen worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen van categorie ATEX II (1) GD. Overvulbeveiliging voor tanks met brandbare of niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen en droogloopbeveiliging voor pompen.
Tweepunts bewaking (Δs met 3-WIRE)
Omgevingstemperatuur: -20 tot +50 °C (-4 tot +122 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG
Voordelen
Maximale veiligheid dankzij intrinsiek veilig signaalcircuit EEx ia IIC
Kalibratie met bedieningstoetsen
Hoge functionele veiligheid dankzij: FailSafe-pulsfrequentiemodulatie (PFM) of 3-draads technologie, controleerbare relaisfunctie
Compacte behuizing voor eenvoudige seriemontage op een standaard DIN-rail in de kast
Makkelijke bedrading dankzij de insteekbare aansluitblokken
Niveau- en alarmrelais
Extended selectie
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Characteristic / Application
Transmitter with intrinsically safe signal Calibrating using operating keys adjustable operating delay 2-wire PFM 3-wire Rail mounting: Wide: 45mm (PFM )Wide: 22,5 mm With adjustable hysteresis
Specialities
Min / Max - changeover Test/correction key (PFM)
Supply / Communication
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Ambient temperature
Serial montage -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, FM, CSA, TIIS
Characteristic / Application
Transmitter with intrinsically safe signal Calibrating using operating keys adjustable operating delay 2-wire PFM 3-wire Rail mounting: Wide: 45mm (PFM )Wide: 22,5 mm With adjustable hysteresis
Specialities
Min / Max - changeover Test/correction key (PFM)
Supply / Communication
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Ambient temperature
-20 °C ... 50 °C Serial montage (-4 °F ... 122 °F)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, FM, CSA, TIIS
Meest gedownload
Nivotester FTC 325 3-WIRE
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection
to capacitance
sensors
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL RU
14/08/2018
01/06/2010
19/12/2003
Taal:
Engels
Versie:
14/08/2018
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA00222FA6_1318.pdf
BA Nivotester FTC325 PFM
Capacitance
EN
NL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
13/06/2025
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA02489FEN_0125-00.pdf
31 documenten
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
01/08/2025
06/02/2020
14/08/2018
04/04/2013
01/06/2010
Taal:
Engels
Versie:
01/08/2025
Bestandsgrootte:
699 KB
Bestandsnaam:
TI00380FEN_1625-00.pdf
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
13/06/2025
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA02489FEN_0125-00.pdf
BA Nivotester FTC325 3-wire
Capacitance
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
13/06/2025
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA02488FEN_0125-00.pdf
KA Nivotester FTC325, 3-draads
Capaciteit Verwerkingseenheid voor capacitieve niveauschakelaar
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
13/06/2025
15/03/2024
Taal:
Nederlands
Versie:
13/06/2025
Bestandsgrootte:
371.5 KB
Bestandsnaam:
KA01703FNL_0225-00.pdf
Nivotester FTC 325 3-WIRE
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to capacitance sensors
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Russisch
14/08/2018
01/06/2010
19/12/2003
Taal:
Engels
Versie:
14/08/2018
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA00222FA6_1318.pdf
KA Nivotester FTC325, PFM
Capaciteit Verwerkingseenheid voor capacitieve niveauschakelaar
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
13/06/2025
15/03/2024
Taal:
Nederlands
Versie:
13/06/2025
Bestandsgrootte:
374 KB
Bestandsnaam:
KA01704FNL_0225-00.pdf
Nivotester FTC325 PFM
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to capacitance sensors
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Russisch
13/08/2018
23/06/2010
01/06/2010
29/07/2004
Taal:
Engels
Versie:
13/08/2018
Bestandsgrootte:
961.9 KB
Bestandsnaam:
KA00221FA6_1318.pdf
EN
NL
Chinees
10/06/2025
31/01/2023
16/11/2020
Taal:
Engels
Versie:
10/06/2025
Bestandsgrootte:
504.9 KB
Bestandsnaam:
XA02240FEN_0325-00.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Taal:
Engels
Versie:
12/07/2021
Bestandsgrootte:
409.8 KB
Bestandsnaam:
XA02589FEN_0121-00.pdf
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
Taal:
Engels
Versie:
15/02/2021
Bestandsgrootte:
406.8 KB
Bestandsnaam:
XA02371FEN_0121.pdf
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles