
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
-
Min. density of medium
0.5g/cm³(0.4g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL51 is een niveauschakelaar met een verlengbuis voor gebruik in gevaarlijke gebieden en beschikt over alle internationale certificaten. Te gebruiken in alle industrieën. De FTL51 biedt functionele veiligheid SIL2/SIL3. De second line of defense garandeert de hoogste mate van veiligheid en beschikbaarheid van het instrument. Betrouwbare meetwaarden, niet beïnvloed door: veranderende media-eigenschappen, stroming, turbulentie, gasbellen, schuim, trillingen of aangroei.
Niveauschakelaar met verlengbuis voor alle vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (tri-clamp)
Temperatuur: -50 tot +150 °C (-58 tot +302 °F)
Druk: -1 tot +100 bar (-14,5 tot +1450 psi)
Materiaal sensor: 316L, legering
Internationale certificaten voor explosieveiligheid en overvulbeveiliging (WHG), SIL
Voordelen
Gebruik in veiligheidssystemen die functionele veiligheid SIL2/SIL3 vereisen volgens
IEC 61508/IEC 61511-1Internationale certificaten voor explosieveiligheid en overvulbeveiliging (WHG)
Geen kalibratie nodig, eenvoudig op te starten
Geen mechanisch bewegende delen: geen onderhoud, geen slijtage, lange levensduur.
Vork wordt op beschadiging gecontroleerd: gegarandeerde werkingSecond line of defense ter bescherming van het milieu
Diverse gestandaardiseerde procesaansluitingen voor alle toepassingen
Sensor is gemaakt van roestvrij staal (316L) en een zeer corrosiebestendig materiaal (legering)
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Engelse versie - 01/2020
Point level switch for all kinds of liquids
EN NL 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Taal:
Engels
Versie:
10/01/2020
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Engelse versie - 08/2004
Vibration Limit Switch Level limit switch for all liquids. Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticals
EN NL 10/08/2004Taal:
Engels
Versie:
10/08/2004
Bestandsgrootte:
836 KB
Bestandsnaam:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN NL 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Taal:
Engels
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN NL 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Taal:
Engels
Versie:
10/01/2020
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN NL 08/10/201212/02/200929/11/2007Taal:
Engels
Versie:
08/10/2012
Bestandsgrootte:
800.4 KB
Bestandsnaam:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN NL 10/08/2004Taal:
Engels
Versie:
10/08/2004
Bestandsgrootte:
836 KB
Bestandsnaam:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN NL 15/04/2021Taal:
Engels
Versie:
15/04/2021
Bestandsgrootte:
232.8 KB
Bestandsnaam:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiphant M Density FTL50, FTL51 Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN NL 29/06/201615/11/2007Taal:
Engels
Versie:
29/06/2016
Bestandsgrootte:
999.4 KB
Bestandsnaam:
KA00284FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN NL 24/04/2012Taal:
Engels
Versie:
24/04/2012
Bestandsgrootte:
398.2 KB
Bestandsnaam:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN NL 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Taal:
Engels
Versie:
20/01/2017
Bestandsgrootte:
982.5 KB
Bestandsnaam:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN NL 03/05/2021Taal:
Engels
Versie:
03/05/2021
Bestandsgrootte:
63.3 KB
Bestandsnaam:
KA00609F_A2.pdf
-