Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Micropilot FMR43 – productafbeelding

Micropilot FMR43 – radarsensor voor hygiënische processen

Hoogwaardige sensor, bijzonder compact en perfect geschikt voor snel veranderende niveautoepassingen

FMR43
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    +/-1 mm (0.04 in)

  • Process temperature

    -40 to +150 °C
    (-40 to +302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 to +20 bar
    (-14.5 to +290 psi)

  • Max. meetafstand

    15 m (49 ft)

  • Main wetted parts

    PEEK
    PTFE
    316L (for threaded connections)

Toepassingsgebied

De Micropilot FMR43 is een vrije-veld radarsensor voor continue contactloze niveaumeting en maakt deel uit van de Compact Line. De productlijn is speciaal ontwikkeld voor hygiënische toepassingen en combineert een compact ontwerp met optimale prestaties. Het instrument garandeert betrouwbare metingen, zelfs onder snel veranderende of turbulente procesomstandigheden. Naast de bewezen 80 GHz technologie zorgt een 180 GHz frequentieoptie ervoor dat het systeem zelfs in bijzonder kleine procestanks kan worden gebruikt.

Micropilot De FMR43 is voor toepassingen in de vrije ruimte tot 15 m (49ft) en biedt een extra 180 GHz sensoroptie voor kleine vaten.

De Micropilot FMR43 is geschikt voor een uitgebreid scala aan hygiënische toepassingen:

  • Mengtoepassingen van viskeuze en laaggeleidende media

  • Vultoepassingen van viskeuze media

  • Opslag van laaggeleidende vloeistoffen

  • Niveaumeting in tanks met veranderende mediadichtheid

Voordelen

  • Uitzonderlijk gebruiksgemak dankzij eenvoudige installatie en bediening met geleide wizards

  • Verbeterde proces- en productveiligheid door configuratie-integriteit - een controlesomalgoritme (CRC) zorgt ervoor dat veiligheidsrelevante parameters ongewijzigd blijven

  • Verhoogde productiviteit dankzij traceerbare en gedocumenteerde on-demand verificatie inclusief de nauwkeurigheid van de radar zonder procesonderbreking met Heartbeat Technologie

  • Gedocumenteerde compliance door gecertificeerd hygiënisch ontwerp en bewezen materiaalconformiteit en traceerbaarheid

  • Flexibiliteit in maatvoering - installatie in beperkte ruimte dankzij compact sensorontwerp en kleine procesaansluitingen, maar ook voor gebruik in grote tanks en silo's

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products