Overzicht specificaties
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. meetafstand
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR30B is gemaakt voor continue contactloze niveaumeting met 80 GHz technologie. De installatie en ingebruikname van het instrument is snel en eenvoudig dankzij het eenvoudige ontwerp en de begeleidende wizards. Toegang op afstand via Bluetooth of toegang op locatie via het kleurenaanraakscherm zorgt voor eenvoudige bediening. Met on-demand procesverificatie en instrumentdiagnose, dankzij Heartbeat-technologie, kan stilstand worden verminderd. Het compacte instrument is ideaal voor beperkte installatieomstandigheden.
De Micropilot FMR30B is een vrije-veld radarinstrument met een meetbereik tot 30m (98ft) voor niveaumeting in vloeistoffen en vaste stoffen. Het is geschikt voor utiliteitstoepassingen in alle industrieën en de perfecte match voor toepassingen in Water & Afvalwater en voor basistoepassingen in de Mijnbouw, Mineralen & Metalen en Voedingsmiddelen & Drankenindustrie:
Open bassins
Rivierbewaking
Rioolbeheer
Pompstation / liftstation
Open kanaal flow
IBC's en opslagtanks
Silo's
Opgeslagen voorraden
Pneumatisch transport
Voordelen
Snelle inbedrijfstelling en bediening dankzij begeleide instellingssequenties (wizards)
Bluetooth-connectiviteit maakt eenvoudige, betrouwbare en versleutelde draadloze toegang op afstand mogelijk
Comfortabele toegang ter plaatse via kleurenaanraakscherm
Instrumentidentificatie tijdens Bluetooth-verbinding dankzij “It's me-functie” (knipperend display)
Eenvoudige selectie van instrumenten dankzij duidelijke segmentatie en eenvoudige configuratie
Heartbeat-technologie maakt verificatie en diagnose op aanvraag mogelijk, geleid door de wizard zonder procesonderbreking
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR30B
Engelse versie - 09/2025
Free-space radar HART
EN NL 30/09/202510/12/202425/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Engelse versie - 10/2025
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN NL 17/10/2025Taal:
Engels
Versie:
17/10/2025
Bestandsgrootte:
1003.1 KB
Bestandsnaam:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN NL 30/09/202510/12/202425/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN NL 30/09/202525/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA02373FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN NL 30/07/202530/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/07/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot FMR30B
Vrije-veld radar
HARTEN NL 30/09/202525/09/2024Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01724FNL_0225-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN NL 17/10/2025Taal:
Engels
Versie:
17/10/2025
Bestandsgrootte:
1003.1 KB
Bestandsnaam:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN NL 31/01/202531/08/2024Taal:
Engels
Versie:
31/01/2025
Bestandsgrootte:
553.4 KB
Bestandsnaam:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN NL 15/10/2025Taal:
Engels
Versie:
15/10/2025
Bestandsgrootte:
493.9 KB
Bestandsnaam:
XA03630FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN NL 30/09/202507/07/2025Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
403.2 KB
Bestandsnaam:
XA03512FNL_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Micropilot FMR30B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN NL 30/09/202507/07/2025Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
405.3 KB
Bestandsnaam:
XA03524FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN NL 28/10/2025Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
396.9 KB
Bestandsnaam:
XA03624FEN_0125-00.pdf
-