Overzicht specificaties
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. meetafstand
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR10B levert continue contactloze niveaumeting met 80 GHz technologie. Het is de perfecte match voor basistoepassingen in de water- en afvalwaterindustrie, maar ook voor mijnbouw, mineralen en metalen en utiliteiten in alle industrieën. Begeleidende wizards garanderen eenvoud bij installatie en inbedrijfstelling. Dankzij het compacte ontwerp is het ook ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.
De Micropilot FMR10B is een radartoestel voor vrije ruimte met een meetbereik tot 10 m (33ft) voor basistoepassingen in vloeistoffen en vaste stoffen. Hij is geschikt voor niveaumetingen in een groot aantal toepassingen:
Open bassins
Rivierbewaking
Opslagtanks
Silo's
Opgeslagen voorraden
Voordelen
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling dankzij begeleide instellingssequenties (wizards)
Bluetooth-connectiviteit maakt eenvoudige, betrouwbare en versleutelde draadloze toegang op afstand mogelijk
Instrumentidentificatie tijdens Bluetooth-verbinding dankzij “It's me-functie” (knipperende LED) en statusindicatie via LED
Eenvoudige instrumentkeuze dankzij duidelijke segmentatie en eenvoudige configuratie
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR10B
Engelse versie - 09/2025
Free-space radar
EN NL 30/09/202510/12/202425/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR10B
Engelse versie - 09/2025
Free-space radar
EN NL 30/09/202525/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN NL 30/09/202510/12/202425/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN NL 30/09/202525/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot FMR10B
Vrije-veld radar
EN NL 30/09/202525/09/2024Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
381.7 KB
Bestandsnaam:
KA01722FNL_0225-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN NL 28/02/2025Taal:
Engels
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
477.1 KB
Bestandsnaam:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN NL 17/09/2024Taal:
Engels
Versie:
17/09/2024
Bestandsgrootte:
246.7 KB
Bestandsnaam:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN NL 03/03/202615/01/2026Taal:
Engels
Versie:
03/03/2026
Bestandsgrootte:
282.2 KB
Bestandsnaam:
SD03513FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN NL 15/04/202403/07/2023Taal:
Engels
Versie:
15/04/2024
Bestandsgrootte:
806.1 KB
Bestandsnaam:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN NL 01/11/2024Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
295.3 KB
Bestandsnaam:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN NL 18/07/2025Taal:
Engels
Versie:
18/07/2025
Bestandsgrootte:
893.9 KB
Bestandsnaam:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Taal:
Engels
Versie:
23/07/2025
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-