Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.
We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).
We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.
Productstatus
Product root6AAB
NaamProline t-mass A 150
Thermische massaflowmeter
Max. meetfout3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h) 0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.
We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).
We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.
Productstatus
Product root6BAB
NaamProline t-mass B 150
Thermische massaflowmeter
Medium temperature range-20...+85°C (-4...+185°F) CIP able to 130°C / 266°F
Max. process pressure100 bar (1.740 psi)
Thermische massaflowmeters
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Wanneer een groot meetbereik en laag drukverlies belangrijk zijn in gasmeettoepassingen ongeacht de bedrijfstak, bieden thermische massaflowmeters een echt alternatief voor traditionele meettechnieken – of het nu gaat om procesregelingen, gebruiks- en verbruiksbewaking, het opsporen van lekken of het monitoren van distributienetwerken. Met behulp van insteekversies, is het ook mogelijk om gasstromen te meten in zeer grote pijpleidingen of in rechthoekige kanalen.
Het thermisch meetprincipe is wijdverspreid in de industrie en wordt succesvol toegepast in vele toepassingen met gasstromen, bijvoorbeeld:
Perslucht (verbruik, distributie)
Kooldioxide (voor frisdrankproductie en koelen
Argon (in staalproductie)
Stikstof en zuurstof (productie)
Aardgas (voor branders en boiler regelingen)
Lucht-en biogas meting (bijv. in afvalwaterinstallaties)
Het thermisch flowmeetprincipe
Thermisch flowmeetprincipe
Dit meetprincipe is gebaseerd op het feit dat warmte wordt onttrokken aan een verwarmd object wanneer er een vloeistof of gasstroom langs stroomt.
Een thermische flowmeter bevat voor dit doel twee PT100 temperatuursensoren. Eén sensor meet de huidige medium temperatuur als referentie. De tweede sensor is verwarmd en heeft een constant temperatuurverschil ten opzichte van de eerste sensor bij "Nul flow."
..
Zodra het medium begint te stromen door de meetbuis, koelt de verwarmde temperatuursensor af als gevolg van het medium dat langs stroomt-hoe hoger de stroomsnelheid, hoe groter het koeleffect. De elektrische stroom die wordt vereist om het temperatuurverschil te handhaven is zo recht evenredig met de massastroom.
Voordelen
Multivariabel – directe meting en weergave van massastroom en mediumtemperatuur
Geen druk of temperatuurcompensatie vereist
Grote turndown (100:1)
Uitstekende lage-flow eigenschappen
Snelle reactie op fluctuaties in de flow
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .