Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Deeltjesmeters

Monitoring van deeltjes in uitstoot en binnenlucht

Header-afbeelding van deeltjesmeters
9 Producten
Sorteren op:
Filter

Deeltjesmeters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken.

Over deeltjesmeters

Duurzame bescherming van het milieu berust op de detectie en nauwkeurige meting van stof- en deeltjesemissies. Dit komt doordat stofdeeltjes, met name afkomstig van industriële installaties, een aanzienlijke impact hebben op mensen en natuurgebieden. Ook het monitoren van deeltjes in de binnenlucht wordt steeds belangrijker. Met ons uitgebreide productassortiment voor zowel kleine als grote meetbereiken en gasleidingdiameters bieden wij passende oplossingen, zelfs voor veeleisende meettaken, zoals stofmetingen in natte gassen. Uiteraard zijn er ook instrumenten verkrijgbaar die op geschiktheid zijn getest en instrumenten met een automatische controle van het nul- en referentiepunt. Bij sommige instrumenten kunnen functies als verontreinigingsbewaking of automatische zelfuitlijning worden geselecteerd, wat de uitstekende eigenschappen van onze stofmeters compleet maakt.

Meting van stof

Afhankelijk van de randvoorwaarden kan strooilicht- of transmissiemeting geschikter zijn voor het detecteren van stofconcentraties. Bij het transmissiemeetprincipe is de meting gebaseerd op de demping van een lichtstraal door de lichtabsorptie van de deeltjes. Bij het strooilichtmeetprincipe zijn er twee opties: bij achterwaartse verstrooiing wordt het door de deeltjes gereflecteerde licht gemeten. Bij voorwaartse verstrooiing geldt de straling die door breking of diffractie in de voorwaartse richting van het invallende licht wordt verstrooid als de te meten grootheid. Wij passen al deze meetprincipes toe in onze stofmeters om optimaal te kunnen voldoen aan de uiteenlopende eisen van verschillende meettaken.

Strooilichtmeting: de juiste keuze voor lage stofconcentraties

Bij de strooilichtmeting wordt het uitgestraalde licht verspreid door de deeltjes in het gasmengsel en gedetecteerd door een gevoelige ontvanger. Vanwege zijn hoge gevoeligheid is het strooilichtmeetprincipe bijzonder geschikt voor lage stofconcentraties, zelfs onder 1 mg/m³. Afhankelijk van de systeemspecifieke eisen en de eigenschappen van de deeltjes kan zowel voorwaartse als achterwaartse verstrooiing worden toegepast. Beide meetprincipes leveren stabiele en herhaalbare meetresultaten op, ongeacht de gassnelheid, de luchtvochtigheid of de lading van de stofdeeltjes. Als ervaren fabrikant van stofmeters leveren wij meetinstrumenten voor zowel voorwaartse als achterwaartse verstrooiing.

Transmissiemeettechnologie: meting bij hoge stofconcentraties en niet-homogene media

Transmissiemeettechnologie detecteert lichtdemping door stofdeeltjes. Transmissiestofmeetinstrumenten zijn zeer geschikt voor middelhoge tot hoge stofconcentraties en grote gasleidingdiameters. Toepassingen zijn emissie- en procesbewaking alsmede ruimteluchtbewaking. De meetinstrumenten meten over de volledige gasleidingdiameter, wat gedeeltelijk de niet-homogeniteiten in de deeltjesverdeling compenseert. Dit leidt tot een zeer representatief meetresultaat. De instrumenten steken niet in de gasleiding en hebben dus geen direct contact met agressieve procesgassen. Een optionele verontreinigingscorrectiefunctie compenseert de geleidelijke verontreiniging van de optische oppervlakken. De meetresultaten kunnen worden weergegeven als stofconcentratie of in de vorm van lichttransmissie, absorptie en opaciteit.

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Scattered light and transmission dust measuring devices PDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
download icon Downloaden
document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Downloaden
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Downloaden