Geprefabriceerde en gestandaardiseerde multipoint-temperatuurmeetarmaturen voor de olie- & gasindustrie, de chemische industrie, de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de petrochemische industrie
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Max. immersion length on requestup to 15.000,00 mm (590'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timet50 = 3 s t90 = 9 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. immersion length on requestup to 13.000,00 mm (511,81'')
Multipoint-thermometers
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
Multipoint-armaturen met RTD- en thermokoppelsensoren maken betrouwbare temperatuurmetingen en een veilige werking in kritische toepassingen mogelijk, variërend van lage- tot hogedrukprocesreactoren en opslagtanks. Onze gestandaardiseerde en geëngineerde producten zijn ontworpen op basis van klantspecificaties en bieden gedetailleerde temperatuurprofielen voor een geoptimaliseerde procesbeheersing, waardoor de beschikbaarheid, efficiëntie en veiligheid van de fabriek worden verhoogd. Materiaalselectie, mechanisch ontwerp, warmtebehandelingen en constructietechnieken zijn state-of-the-art op het gebied van productoptimalisatie.
Beschrijving productaanbod
3D klantgerichte, flexibele sensoren (met of zonder beschermbuis) - MultiSens Flex
Lineaire-sensorreeks (met hoofdthermowell) – MultiSens Linear
Lineaire-sensorreeks (aan een kabel of in een leiding) – MultiSens Bundle
Kwaliteit bij instrumentatie, services en projectondersteuning
Betrouwbare multipoint-sensoren voor bewaking van tanktemperatuur
Multipoint-temperatuurarmatuur voor koolwaterstofverwerking
Temperatuuroplossingen op maat
Kwaliteit bij instrumentatie, services en projectondersteuning
Betrouwbare multipoint-sensoren voor bewaking van tanktemperatuur
Multipoint-temperatuurarmatuur voor koolwaterstofverwerking
Diagnostische mogelijkheden
iTHERM MultiSens Flex, Lineaire en Bundel multipoint-temperatuurarmaturen zijn beschikbaar met een unieke en innovatieve diagnosekamer, die extra veiligheid en waardevolle procesinformatie biedt om voorspellend onderhoud mogelijk te maken. Leverbaar in twee configuraties: standaard of geavanceerd.
Naast het beperken van potentiële en gevaarlijke proceslekkage zijn diagnosekamers uitgerust om waardevolle aanvullende procesgegevens te leveren die kunnen worden gebruikt voor het analyseren van lekkage-events en voor het plannen van tijdige tegenmaatregelen of voorspellend onderhoud en activiteiten tijdens de levensduur. Een flexibel ontwerp met vervangbare onderdelen voor configuraties met of zonder thermowells verhoogt de onderhoudsflexibiliteit en vermindert uiteindelijk de stilstand van de installatie.
Voordelen
Meetsystemen ontworpen voor de individuele toepassing
Rechte of 3-dimensionale temperatuurprofielmeting voor reactoren en vaten
Ontwerp en materiaalkeuze voor hoge procestemperaturen en -drukken en voor corrosieve media
Meting en registratie van een temperatuurprofiel voor het regelen van het proces in de reactor of opslagomstandigheden in tanks en silo's
Zeer korte responstijden dankzij state-of-the-art sensortechnologie
Makkelijk configureerbaar en wereldwijd verkrijgbaar
Dekking voor elke belangrijke toepassing in de olie- & gasindustrie, de chemische industrie, de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de petrochemische industrie
Verhoogde veiligheid dankzij een diagnosekamer die het proces kan controleren bij lekkages van de primaire afdichtingen
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
Technologie, constructie en voordelen van thermokoppels (TC's) in temperatuurmetingen.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .