Niveaumeting
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
New
Vergelijken
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. meetafstand
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Max. meetfout
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. meetafstand
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. meetafstand
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) CIP: 30 min: 135 °C (30 min: 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. meetafstand
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. meetafstand
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. meetafstand
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C or 150 °C (-40 °F ... 176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. meetafstand
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Heeft u hulp nodig bij het selecteren en dimensioneren van uw volgende apparaat?
Selecteer, dimensioneer en configureer comfortabel de best passende producten voor uw meettaken en toepassingen.
Constante productkwaliteit, veiligheid van de fabriek en economische efficiëntie - dit zijn belangrijke aspecten voor elk niveaumeetpunt. Het niveau in vloeistoffen, pasta' s, stortgoed of vloeibaar gemaakte gassen wordt vaak gemeten in tanks, silo's of verplaatsbare containers. Voor continu-, interface- en dichtheidsmetingen en niveauschakeling is een breed scala aan meetprincipes beschikbaar. Endress+Hauser ondersteunt u bij de planning, de inbedrijfstelling en het onderhoud van uw meetpunt.
Voor elke meting de juiste oplossing Als wereldmarktleider op het gebied van niveaumeting garandeert Endress+Hauser bescherming van uw bedrijfsmiddelen Wereldwijde ondersteuning en service Kennis van de hele levenscyclus van uw product
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
Micropilot FWR30 - De eerste draadloze 80 GHz IIoT radarniveausensor ter wereld met digitale services voor monitoring via de Cloud
Alle voordelen van de nieuwe generatie 80 GHz radarsensoren voor uw niveaumeting.
The Fermentation Monitor QWX43 automatically screens all parameters in the fermentation process
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
Alle voordelen van de nieuwe generatie 80GHz-radarsensoren voor hygiënische niveaumetingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie.
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
Downloaden
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles