Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Radarbarrier 
Niveaumeting

Contactloze niveaudetectie in vaste stoffen met vrije ruimte radarsensoren

Radar barrier
6 Producten
Sorteren op:
Filter

Radarbarrier 
Niveaumeting

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over Radarbarrier 
Niveaumeting

In veel gevallen waarin de contactmethoden beperkt zijn, zijn radarbarriers de geschikte oplossing. Soliwave apparaten voorkomen vastlopen, geven schakelniveaus aan, lossen positionerings- en telproblemen op, zorgen voor contactloze meting en zijn dus vrij van slijtage .Typische producten om te meten zijn houtsnippers, papier- en kartonspaanders, kalk, kiezels, zand of zelfs zakken en complete dozen.

De microgolfbarrière maakt gebruik van een contactloze procedure voor de detectie van schakelniveau's .Het kan worden geïnstalleerd in containers, leidingen, schachten of in vrije val schachten. Het is mogelijk om een meting van buitenaf te doen door niet-metalen containermaterialen. Soliwave is geschikt als niveauschakelaar voor het regelen en tellen van alle soorten stortgoed. Zender en ontvanger werken met elkaar samen.

Radarbarriermeting: Het meetprincipe

Radarbarriers worden gebruikt voor het detecteren van alle soorten bulk vaste stoffen op basis van microgolven (zender/ontvanger-principe). De detectie van stortgoedbewegingen (wel/niet aanwezig) is gebaseerd op het Dopplereffect van de microgolven.

Voordelen

  • Niet-invasief - tanks van buitenaf door radargolven doordrongen
  • Meetprincipe bijna niet beïnvloed door procesomstandigheden
  • Mechanisch robuuste oplossing - onderhoudsvrij