QuickSleeve – for fastest response time
Insert with patented spring component for barstock thermowells to control the process at peak efficiency and performance
Precise temperature control bears great potential for conserving energy, avoiding critical plant conditions and maintaining product quality. If the response time of the sensors is too slow, operators may need to adjust the process parameter tolerance windows. If not, the process is not running at peak efficiency and energy may be wasted. Response time can be an issue, particularly when a direct contact thermometer cannot be used and a thermowell must be used.

Smart product design for fastest response time
Voordelen
Up to 2x faster response times
Bridging the airgap between insert and barstock thermowells for optimized thermal coupling
Suitable for thermowell bore ⌀ 6,5 and 7 mm (0.26 inches)
For temperatures up to 400 °C (752 °F)
Endress+Hauser has developed an insert with a special spring component for fast response times in combination with barstock thermowells. The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells by eliminating the air gap between the sensor and the thermowell walls. The temperature probe benefits from the best possible thermal connection to the process.
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |