Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Max. meetfoutVolume flow: ±3% o.r. for DN 15 ±2% o.r. for DN 25 to DN 200 ±2% o.r. above DN 200
Measuring range0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
Medium temperature rangeDN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F) DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F) DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Heeft u hulp nodig bij het selecteren en dimensioneren van uw volgende apparaat?
Selecteer, dimensioneer en configureer comfortabel de best passende producten voor uw meettaken en toepassingen.
About Flowmeting voor vloeistoffen, gassen en stoom
Consistente productkwaliteit, veiligheid, procesoptimalisatie en milieubescherming - dit zijn slechts enkele redenen waarom industriële flowmeting steeds belangrijker wordt. Water, aardgas, stoom, minerale olie en chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Er is geen enkele, universele technologie geschikt voor al deze toepassingen, dus u kunt uit ons uitgebreide productaanbod de flowmeter kiezen die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Voordelen
Van het, voor communicatie geschikte, enkele meetpunt tot de complete oplossingen voor besturingssystemen van een hoger niveau: u kunt er altijd op vertrouwen dat we onze producten aanpassen aan uw procesvereisten.
Samen met de geautomatiseerde procesbesturing en de modernste communicatie-interfaces (veldbussystemen) heeft de flowmeting in de afgelopen jaren steeds meer nieuwe toepassingsgebieden gevonden.
U kunt kiezen uit verschillende meetprincipes - elektromagnetische meting van volumeflow, massaflow op basis van het Coriolis- of thermische principe, meting van de volumeflow op basis van het vortex- of ultrasone principe.
Onze innovaties voor Promag-flowmeters vergroten de nauwkeurigheid van de metingen en verschaffen inzicht in het proces, waardoor de procesefficiëntie, de productkwaliteit en de onderhoudsplanning worden verbeterd.
For maximum flexibility: Clamp-on flowmeters for noninvasive measurements without process interruptions –maintenance-free for a lifetime and many other advantages
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .