PROFINET is een industriële Ethernet communicatieprotocol dat verbonden veldapparatuur integreert in moderne automatiseringssystemen en maakt het uitwisselen van proces-, apparaat- en diagnostische gegevens.
Ondersteunt efficiënte gegevensuitwisseling tussen apparaten en besturingssystemen, om gebruikers te helpen toegang te krijgen tot meer dan alleen de primaire meetwaarde. Met PROFINET kunnen multivariabele apparaten proceswaarden leveren over een enkele kabel, zoals massa flow, dichtheid, temperatuur en instellingen van teller, evenals apparaat- en diagnostische informatie.
Bovendien ondersteunt PROFINET toegang op afstand via geïntegreerde webservers, terwijl opstartgegevens en apparaatbeschrijvingen op het apparaat zelf helpen de inbedrijfstelling en het onderhoud te vereenvoudigen.
Endress+Hauser PROFINET apparaten zijn gecertificeerd door de PROFIBUS en PROFINET User Organzation (PI) en getest in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door PI.
Ontdek Endress+Hauser instrumenten en apparaten met PROFINET communicatie om de juiste oplossing te vinden voor uw vereisten voor automatisering en digitalisering.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .