PROFIBUS is een veldbus communicatiestandaard dat gebruikt wordt om veldapparaten en besturingssystemen in industriële installaties met elkaar te verbinden.
PROFIBUS ondersteunt consistente gegevensuitwisseling in procesautomatiseringsomgevingen en biedt toegang tot proceswaarden, apparaatparameters, status informatie en diagnostieken van aangesloten instrumenten.
De technologie is beschikbaar in verschillende varianten voor uiteenlopende toepassingsbehoeften waarbij hetzelfde communicatieprotocol nog steeds wordt gebruikt. Om de interoperabiliteit te garanderen en uitwisselbaarheid van apparaten mogelijk te maken, bestaat er een gestandaardiseerd PROFIBUS PA profiel voor diverse transmitters, actuatoren en analyseapparatuur. Daarnaast ondersteunt de technologie ook modern apparaatbeheer door belangrijke apparaatinformatie beschikbaar te stellen via compatibel besturings- en assetmanagement tools.
Apparaatinformatie over PRFOFIBUS is toegankelijk met een FDT-frame-applicatie of EDD besturingstool. DTMs en EDDs worden aangeboden voor alle Endress+Hauser apparaten van PROFIBUS en PROFIBUS PA. De apparaatbeschrijvingsbestanden en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadgedeelte van elk product.
Alle Endress+Hauser PROFIBUS apparaten zijn getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO). Bovendien worden alle apparaten extra getest met alle relevante besturingssystemen onder normale bedrijfsomstandigheden.
Ontdek de geschikte PROFIBUS meetapparatuur voor uw toepassing van Endress+Hauser.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .