Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Toepassingsgebied
De iTEMP TMT82 TMT82 is een zeer betrouwbare, nauwkeurige en langdurig stabiele temperatuurtransmitter voor industriële processen die een hoge beschikbaarheid vereisen.
Het veelzijdige 2-kanaals instrument zet universele sensoringangen zoals thermokoppels of RTD om in stabiele, schaalbare 4 tot 20 mA uitgangssignalen en HART® communicatie. Met zijn ingebouwde slimme sensorbewaking en diagnostische statusinformatie volgens NAMUR NE 107, kan de SIL 2, SC3 gecertificeerde transmitter procesveiligheid en uptime verhogen.
Veilig gebruik in gevaarlijke gebieden: internationale goedkeuringen zoals FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL
2-kanaals universele signaalingangen: RTD, thermokoppel, weerstand (Ω) en spanningstransmitters (mV), HART® 7 protocol
Geschikt voor gebruik in scheepvaarttoepassingen
Installatie in explosieveilige veldbehuizingen;
Beschermingsklasse: tot IP 68
Past in vlakke aansluitkop volgens DIN EN 50446
Kast- of DIN-railmontage, breedte 17,5 mm
Voordelen
Robuuste temperatuurtransmitter die nauwkeurige, langdurige stabiele metingen levert voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
SIL-certificering tot SIL2, SC3 volgens IEC 61508:2010
Verscheidene montage- en behuizingsmogelijkheden:
aansluitkop vorm B, DIN-rail, veldbehuizing met afzonderlijke klemmenruimte, geïntegreerd display (TID10)Transmitter-sensor matching voor de hoogste meetnauwkeurigheid
Detectie van sensor- en hardwarestoringen; diagnostische statusinformatie
volgens NAMUR NE 107Tijdbesparende installatie: Bedrading zonder gereedschap met push-in klemtechniek
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT82
Engelse versie - 03/2025
Temperature transmitter
EN NL 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Taal:
Engels
Versie:
10/03/2025
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
TI01010TEN_2725-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT82
Temperature transmitter
EN NL 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Taal:
Engels
Versie:
10/03/2025
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
TI01010TEN_2725-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT82
2-channel temperature transmitter
with HART<sup>®</sup> protocolEN NL 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Taal:
Engels
Versie:
15/04/2024
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA01028TEN_2624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN NL 01/03/201301/05/200801/04/2008Taal:
Engels
Versie:
01/03/2013
Bestandsgrootte:
606 KB
Bestandsnaam:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT82
2-kanaals temperatuurtransmitter met HART®-protocol
EN NL 30/05/202415/01/202117/12/201912/12/201811/03/2016Taal:
Nederlands
Versie:
30/05/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
KA01095TNL_2024-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN NL 01/04/2025Taal:
Engels
Versie:
01/04/2025
Bestandsgrootte:
109.8 KB
Bestandsnaam:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN NL 18/08/2025Taal:
Engels
Versie:
18/08/2025
Bestandsgrootte:
260.1 KB
Bestandsnaam:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN NL 18/08/2025Taal:
Engels
Versie:
18/08/2025
Bestandsgrootte:
181.8 KB
Bestandsnaam:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN NL 18/08/2025Taal:
Engels
Versie:
18/08/2025
Bestandsgrootte:
220.8 KB
Bestandsnaam:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN NL 03/11/2025Taal:
Engels
Versie:
03/11/2025
Bestandsgrootte:
294.5 KB
Bestandsnaam:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340500113Taal:
Engels
Versie:
08/06/2011
Bestandsgrootte:
105.6 KB
Bestandsnaam:
340500113.pdf
-