Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100) <= 0,1 K (HART, FF, PA)
(Pt100) <= 0,18 °F (HART, FF, PA)
Toepassingsgebied
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit in kritische processen. De op afstand configureerbare transmitter zendt en bewaakt geconverteerde signalen van RTD-sensoren en thermokoppels alsook van weerstands- en spanningssignalen met behulp van HART®-, FOUNDATION Fieldbus™- of PROFIBUS® PA-communicatie. De signalen worden gevisualiseerd op het eigen display met achtergrondverlichting. Dankzij de procesbehuizing is optioneel een directe aansluiting in extreme procesomgevingen mogelijk evenals in hygiënische toepassingen.
Universele ingang voor weerstandsthermometers (RTD), thermokoppels (TC), weerstandstransmitters (Ω), spanningstransmitters (mV)
HART®-protocol voor het converteren van diverse ingangssignalen naar een schaalbaar analoog 4-20 mA-uitgangssignaal. Bediening van de transmitter met handhelds Field Xpert SFX350/370, veldcommunicator 475 of op afstand via PC
FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2
PROFIBUS® PA Profile 3.02
Optioneel: roestvrijstalen behuizing voor hygiënische of Ex d-toepassingen
Voordelen
Hoge betrouwbaarheid in extreme industriële omgevingen dankzij behuizing met twee compartimenten en compacte, volledig ingegoten elektronica
Display met achtergrondverlichting, grote meetwaarde, staafdiagram en statusaanduiding
Diagnostische informatie volgens NAMUR NE107
Internationale goedkeuringen als FM, CSA (IS, NI, XP en DIP) en ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d en stofontstekingsbestendig); maritieme goedkeuring
SIL-certificering volgens IEC 61508:2010
Galvanische isolatie 2 kV (sensor ingang / stroom uitgang)
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TMT162R
RTD assembly with HART®-, FOUNDATION Fieldbus™- or PROFIBUS® PA field
transmitterEN NL 01/04/200901/08/2002Taal:
Engels
Versie:
01/04/2009
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI266ten_0409.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT162
Temperature field transmitter
FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocolEN NL 30/06/202020/12/201818/08/201518/06/201215/06/2011Taal:
Engels
Versie:
30/06/2020
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
TI00086REN_0520.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTEMP TMT162
Temperature field transmitter
with HART® protocolEN NL 28/03/202422/01/202116/10/201701/07/2017Taal:
Engels
Versie:
28/03/2024
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
TI01344TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT162
Temperature field transmitter
HART® communicationEN NL 26/01/202423/11/202330/04/202116/10/2017Taal:
Engels
Versie:
26/01/2024
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA01801TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN NL 02/02/2005Taal:
Engels
Versie:
02/02/2005
Bestandsgrootte:
883.5 KB
Bestandsnaam:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT162
Dual-input temperature field transmitter with FOUNDATION Fieldbus™
protocolEN NL 30/09/202326/01/201511/10/201201/12/201028/11/2006Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA00224REN_1623-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Manuals ReadWin 2000 (GB)
Operating Manuals ReadWin 2000
EN NL 01/01/201031/10/200820/06/200725/07/2001Taal:
Engels
Versie:
01/01/2010
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA137Ren_0110.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTEMP TMT162
Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS<sup>®</sup>
PA protocolEN NL 30/09/202320/09/201215/06/201101/12/200901/02/2009Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA00275REN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Temperature field transmitter iTEMP TMT162, HART 5 specification
Dual input temperature field transmitter
EN NL 23/01/201921/11/201201/04/201014/12/200621/01/2005Taal:
Engels
Versie:
23/01/2019
Bestandsgrootte:
5.2 MB
Bestandsnaam:
BA00132ra3_1419.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT162
Temperatuurveldtransmitter
HART® communicatieEN NL 15/04/202420/09/202321/08/201701/01/201015/03/2007Taal:
Nederlands
Versie:
15/04/2024
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
KA00250RNL_0424-00.pdf
-