Dit product is niet langer leverbaar.
Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.
Voorganger
-
Opvolger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit Eenvoud Variabel
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical information, TR88 Omnigrad S
Modular RTD assembly, extension neck and threaded connection for
installation in an existing thermowellEN NL 01/11/200901/11/2003Taal:
Engels
Versie:
01/11/2009
Bestandsgrootte:
961.9 KB
Bestandsnaam:
TI271ten_1109.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TR88, TC88
Modular thermometer
TR88 with resistance insert (RTD)
TC88 with thermocouple insert (TC)EN NL 28/05/202117/01/201921/04/201515/04/201510/12/2012Taal:
Engels
Versie:
28/05/2021
Bestandsgrootte:
920.1 KB
Bestandsnaam:
TI01098TEN_0521.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN NL 28/03/202320/12/2021Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN NL 30/08/202315/05/2023Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN NL 17/07/202410/03/202002/11/2016Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
453.6 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcTaal:
Chinees
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN NL 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Taal:
Nederlands
Versie:
28/07/2025
Bestandsgrootte:
458.1 KB
Bestandsnaam:
XA00044RNL_2225-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-