HART®-temperatuurtransmitter als kop-, proces- of DIN-rail-instrument met twee universele sensoringangen, geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en SIL 2
HART®, FOUNDATION Fieldbus™ of PROFIBUS® temperatuurtransmitter met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in gevaarlijke gebieden en SIL 2
HART® -temperatuurtransmitter als kop-, veld- of DIN-railapparaat met één universele sensoringang geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
4-20 mA temperatuurtransmitter als kop-, veld- of DIN-railinstrument met één universele sensoringang geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
PROFIBUS® -temperatuurtransmitter als kop- of veldinstrument met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
FOUNDATION Fieldbus™ temperatuurtransmitter als kop- of veldinstrument met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
De taak van een temperatuurtransmitter is het omzetten van het ingangssignaal van temperatuursensoren zoals RTD's en thermokoppels in een stabiel en gestandaardiseerd uitgangssignaal. Moderne transmitters met digitale technologie zijn echter meer dan dat: ze zijn intelligent, flexibel en bieden een hoge meetnauwkeurigheid. Ze zijn een cruciaal onderdeel van de meetketen voor het verbeteren van de veiligheid en efficiëntie in uw proces.
Beschrijving assortiment
Ons aanbod aan iTEMP temperatuurtransmitters omvat een groot aantal modellen, behuizingen, goedkeuringen en communicatienormen:
DIN-rail-transmitters, koptransmitters en procestransmitters voor diverse meetpunten
Temperatuurtransmitters voor gevaarlijke omgevingen
Veilige bluetooth®-interface-optie voor parametrering op afstand
Naadloze systeemintegratie met gangbare communicatieprotocollen
Complete digitalisering in procesinstallaties met Ethernet-APL
Onze Endress+Hauser temperatuurtransmitters worden geleverd in drie onderscheidende behuizingstypen voor optimale integratie in elke installatie of proces. Als instrumenten met DIN-rail-bevestiging geschikt voor paneelinstallatie, als koptransmitter voor directe installatie in thermometerkoppen en als procestransmitters voor directe aansluiting op het procesgedeelte.
Communicatiestandaarden
Temperatuurtransmitters van Endress+Hauser zijn beschikbaar voor een uitgebreide reeks communicatiestandaarden. In het verleden werden vooral transmitters met analoge 4...20 mA-technologie gebruikt.
Nu is digitale technologie steeds meer geaccepteerd, omdat deze een hogere meetnauwkeurigheid en gelijktijdig een hogere flexibiliteit biedt. HART, bijvoorbeeld, is gebaseerd op het analoge 4…20 mA-signaal, maar met de mogelijkheid om ook digitale signalen te verzenden. PROFIBUS, PROFINET en Foundation Fieldbus bieden de mogelijkheid om de meetwaarde plus aanvullende informatie volledig digitaal te versturen.
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .